显示模块 - IQAN-MD5 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
显示模块 - IQAN-MD5 显示模块 - IQAN-MD5 显示模块 - IQAN-MD5 显示模块 - IQAN-MD5

显示模块 - IQAN-MD5

派克的IQAN-MD5是基于IQANdesign平台的系列显示产品,可适用于各种类型设备的显示应用。

技术规格:

  • 输入数量: 8
  • 防护等级: IP65
  • 最高运行温度: 70 °C
  • 电气连接: Molex MX123 , 56 pos
  • 最低运行温度: -30 °C
  • 通讯接口: 3x CAN (2.0B/FD), 2x Ethernet 100 Base-Tx
  • 电源电压: 9 to 32 VDC
  • 显示屏类型: Touch interface: PCAP, 5" color 16:9 800x480 pixels, 8" color 16:9 1280x720 pixels, 10.1" color 16:10 1280x800 pixels, 12,3" color 21:8 1920x720 pixels.
  • 输出数量: 2
  • 符合规格: CE, UKCA, E-mark R10

完整的产品说明

派克的IQAN-MD5系列显示器具备触摸屏和视频输入。用户通过IQAN软件中丰富的图形化要素对显示器界面进行设计和配置,大大降低了工程设计费用。IQAN-MD5显示器的结构坚实可靠,具备高防护等级。全光学粘合提高了可视性,避免了光线折射并消除了可能的凝结。

IQAN-MD5显示器有5英寸、8英寸、10.1英寸和12.3英寸四种尺寸,外形设计美观,可以很好地与驾驶舱相融合。IQAN-MD5显示器支持IP摄像头,可实现多路监视。可以横向或纵向安装,安装简单,可嵌入驾驶舱面板或使用支架独立安装。

市场:
• 建筑设备
• 交通运输
• 农业机械
• 物料搬运设备

特点/优势:
• 监测输入: 可监测至多7个输入。
• 具备IP摄像头端口。
• 友好易用的编程工具。
• 丰富的图形库 。
• 多达4路CAN总线支持。
• 支持以太网口调试。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
936514