连接器工具包 - IQAN 连接器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

型号

电气连接

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
连接器工具包 - IQAN 连接器

连接器工具包 - IQAN 连接器

派克的 IQAN 连接器套件包含每个 IQAN 控制器配合连接器的所有外壳部件,端子和密封件。有 AMP / Tyco,Deutsch 和 Molex 连接器套件。

技术规格:

  • 包括附件: 从动型温度传感器连接器工具包,IQAN 连接器工具包, IQAN Connector Kit
  • 位置数量: 2, 6, 12+12, 42, 3, 4, 16, 6+12+6, 8, 18+18+18+18, 12, 6+8, 6+8+10+12, 66, 73, 6, 12+12, 42, 3, 4, 16, 6+12+6, 8, 18+18+18+18, 12, 6+8, 6+8+10+12, 66, 73

完整的产品说明

Parker IQAN连接器工具包可以易取所有需要的零件,以快速对IQAN控制器连接到兼容的连接器上。IQAN产品系列中使用的连接器类型有:
• AMP/Tyco配备小功率定时器和微型定时器II端子
• Deutsch DTM迷你运输连接器
• Deutsch DT运输连接器
• Molex MicroFit 3.0连接器
• Molex MX64连接器
适用于原型设计或现场服务使用,工具包含IQAN模块连接器的所有外壳、触点和密封件。

市场:
• 工程机械
• 运输

特点与优势:
• 工具包中包含所有必要的零件
• 易于寻出单个零件编号,以节省原型或服务的时间

应用:
• 任何工程机械设备或车辆

连接器套件提供在聚乙烯袋中。各个销、密封件或其他部件不单独出售。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 型号 电气连接
5031007 Passive temp. sensor AMP/Tyco
5031022 IQAN-LF1, -MDM AMP/Tyco
5031048 IQAN-LL, -LM AMP/Tyco
5031063 IQAN-MC2, -XA2, -XP2, -XS2, -XT2 AMP/Tyco
5031086 IQAN-SP, -ST AMP/Tyco
5031097 IQAN-LSL, -LST AMP/Tyco
5031098 IQAN-LSL options AMP/Tyco
5031105 IQAN-TOC2 AMP/Tyco
5031113 IQAN-LSL, -LST Deutsch DT06
5035007 IQAN-LC5-C0x Deutsch DTM06
5035010 Sensors FP2000, FP3000, RM50 Deutsch DTM06
5035011 Sensors RF50, RF55, RS52, RS53, GS50, GS60, ADS50, ACC50 Deutsch DTM06
5035012 Sensors FP4000 Deutsch DTM06
5035014 IQAN-LSL-E0-//-Lx-D Deutsch DT06
5035015 IQAN-LSL-E1-//-Lx-D Deutsch DT06
5035016 IQAN-MC3, -MC31 Deutsch DT16 key A, B, C, D
5035017 IQAN-LC5-X05-N, G or MP handle Deutsch DTM04
5035018 IQAN-LC5-X05-MP handle Deutsch DTM04
20072406 IQAN-G1, -XC22 Deutsch DTM06
20072408 IQAN-LC5-X05, -XC22, -XC23 Deutsch DTM06
20073081 IQAN-MD3, -MD4, -XC23 Deutsch DTM06
20077764 IQAN-LC6-X05 Molex MicroFit
20077776 IQAN-XC21 Molex MicroFit
20085114 IQAN-MC41, -MC42, -MC43 Molex MX123
20085115 IQAN-MC43 Molex MX123
20085109 IQAN-SV Deutsch DTM06

687890
936514