IQAN-SV视觉系统摄像机 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

型号

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
IQAN-SV视觉系统摄像机

IQAN-SV视觉系统摄像机

IQAN-SV是以太网(IP)摄像机,为使用IQAN-MD4系列主显示模块的车辆提供视觉系统。 该相机可以在IQAN控制系统中用作移动车辆盲点监视器或后视摄像机。

技术规格:

  • 包括附件: 以太网摄像头
  • 最低运行温度: -40 °C
  • 最高运行温度: 85 °C
  • 防护等级: IP67,IP6K9K, IP6K9K
  • 电流: 60(28Vdc),100(14Vdc) mA, 100 mA (14 VDC)
  • 通讯接口: 以太网,100 base-TX
  • 电源电压: 9-32 VDC
  • 重量: 0.21 kg

完整的产品说明

IQAN-SV是新一代数字,高分辨率IP摄像机,使用以太网视频链路与IQAN-MD4主显示器一起工作。

通过使用IQAN软件可以容易地完成IQAN-SV相机的设置和控制:
•后视图
•视频大小图片缩放
•分割屏幕视图
•简单的应用逻辑集成_

IQAN-SV相机具有即插即用功能,并且寻址由IQAN软件自动处理。不需要耗时,复杂的IP地址分配。

IQAN-MD4和视觉系统可通过使用以太网交换机扩展到多个摄像机。 IQAN-SV摄像机具有120°视场,出色的视频质量,颜色和光线灵敏度。快速帧速率可提供高品质的影片串流,且延迟时间不会明显延迟。

IQAN-SV为室外机动设备而设计。外壳是密封的户外使用和相机是鲁棒的,以处理剧烈的振动和移动设备中发现的其他压力。

该IQAN-SV是可调的,以适应安装位置和捕获所需的视野

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 型号
20085106 IQAN-SV

687890
936514