IQAN-XC10扩展控制器模块 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

型号

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
IQAN-XC10扩展控制器模块

IQAN-XC10扩展控制器模块 OBSOLETE

IQAN-XC10扩展模块可以添加到IQAN系统。模块具有电压,数字和频率输入。输出为比例PWM和数字。扩展模块通过CAN总线连接与IQAN主站模块通信。

技术规格:

  • 电源电压: 9-32 VDC
  • 最高运行温度: 70 °C
  • 最低运行温度: -30 °C
  • 输入数量: 30
  • 输出数量: 20
  • 防护等级: IP66
  • 符合规格: 2004/108/EC
  • 电气连接: Amp Superseal
  • 输出电流额定值: 2500 mA
  • 壳体材料:
  • 行业: 农业,建筑,林业,物资搬运,专业,交通, Construction, Forestry, Material Handling, Specialty, Transportation
  • 控制器类型: Slave/expansion module, Slave/Expansion Module

完整的产品说明

IQAN-XC10模块是可以添加到IQAN系统的扩展/从属控制器集合之一。 IQAN扩展模块通过CAN总线与IQAN主显示屏或控制器通信。模块通过使用接地引脚在线束中进行寻址; IQAN-XC10的寻址允许总线上不超过3个这种类型的模块。

IQAN-XC10扩展模块有16个数字输入用于连接到交换机。 IQAN-XC10有10个模拟输入,用于连接来自电阻或霍尔效应传感器和操纵杆的0-5 Vdc传感器。传感器可以由模块上的5 V参考电压电源供电。为了灵活性,模拟电压输入也可以配置为数字输入。有4个频率输入用于有源传感器,例如霍尔效应速度传感器。 XC10的输入使用IQAN软件工具配置为电压输入,数字输入或频率输入。

IQAN-XC10具有16个数字输出,用于驱动液压系统中的开关电磁阀。输出也可用于驱动其他类型的负载,如LED。当不需要温度补偿时,一些输出也可以配置为PWM输出,用于要求较低的比例功能。 PWM输出成对配置,其中每对用于一个阀部分。监控这些输出,并使用高端和低端开关的组合,以便在出现接线故障时可以关闭。

IQAN-XC10设计用于移动机械。它使用两个35针脚的Ampseal连接器。

XC10模块通过监控其电压参考,输入电压,输出状态和温度来提供诊断。这是在CAN上发送的,并且可以在IQAN主模块上轻松查看。它还有两个LED用于辅助诊断,当它连接到主机而没有显示器。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 型号
20077638 IQAN-XC10

687890
936514