停产:扩展控制器 - IQAN-XP2 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

型号

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
停产:扩展控制器 - IQAN-XP2

停产:扩展控制器 - IQAN-XP2 OBSOLETE

注意:不再提供该产品 - 请联系我们以获取进一步的帮助。

技术规格:

  • 电源电压: 9-32 VDC
  • 最高运行温度: 70 °C
  • 最低运行温度: -30 °C
  • 输出数量: 8
  • 防护等级: IP65
  • 符合规格: 2004/108/EC
  • 电气连接: AMP / Tyco功率定时器
  • 输出电流额定值: 1800 mA
  • 壳体材料:
  • 行业: 农业,建筑,林业,物资搬运,专业,交通, Construction, Forestry, Material Handling, Specialty, Transportation
  • 控制器类型: Slave/expansion module, Slave/Expansion Module

完整的产品说明

派克的IQAN-XP2模块是一个可以添加到IQAN系统的扩展(从)控制器集合中的传统模块。坚固的XP2具有4个双向调节电流输出,用于控制比例阀。它也具有4个数字输出控制开关阀,可配置为4个单向,或2个双向PWM(脉宽调制)输出,用于比例阀和设备的非调节控制。IQAN-XP2具有能够测量输入的模拟、数字和频率信号。I/O可能灵活配置满足任何系统需求。在IQAN-MDM主单元的程序中使用简易的IQAN开发编程工具定义其功能。IQAN-XP2通过CAN总线与主机通信。该控制器配有铝制外壳和密封的42针连接器,专门为户外环境设计。由于IQAN-XP2传统扩展控制器无需编程,非常适合现有设备中的现场维修更换。IQAN-XP2处于逐步淘汰状态,不建议用于新应用。市场:• 建筑设备• 运输• 农业机械• 物料搬运设备。特点/优势: • 控制器多达4个输入-模拟、数字或频率 • 脉冲宽度调制比例控制多达6个阀段 • 从属单元无需编程 • 密封适用于户外使用 • CAN通信 应用:• 起重机控制 • 伸缩臂叉车控制 • 挖掘机控制

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 型号
5010016 IQAN-XP2

687890
936514