主显示模块 - IQAN-MD4 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

型号

注意

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
主显示模块 - IQAN-MD4 主显示模块 - IQAN-MD4 主显示模块 - IQAN-MD4

主显示模块 - IQAN-MD4

IQAN-MD4是IQANdesign平台控制系统的主显示单元系列。IQAN-MD4完全可编程,可用于任何机器应用作为主控制器。这些单元具有完整的图形,诊断和CAN网关功能。

技术规格:

  • 电源电压: 9-32 VDC
  • 最高运行温度: 60 °C
  • 最低运行温度: -30 °C
  • 输入数量: 10
  • 输出数量: 4
  • 防护等级: IP65
  • 符合规格: 2004/108 / EC
  • 电气连接: Deutsch DTM
  • 显示屏类型: 7“”彩色TFT与PCAP触摸屏,5.7“”彩色TFT无触摸屏,5.7“”彩色TFT与PCAP触摸屏,10.4“”彩色TFT与PCAP触摸屏, 5.7" Color TFT without Touchscreen, 5.7" Color TFT with PCAP Touchscreen, 10.4" Color TFT with PCAP Touchscreen
  • 通讯接口: 4xCAN,2x以太网,2xCAN,1x以太网, 2x Ethernet, 2x CAN, 1x Ethernet

完整的产品说明

IQAN-MD4是一个主显示单元系列,符合IQANdesign平台系统。 IQAN-MD4可编程,适用于不同机器应用作为主控制器。这些单元具有完整的图形,诊断和CAN网关功能,并与易用的IQAN编程工具一起使用。与IQANdesign中的多主机功能一起,可以在机器应用中使用多个主显示器。IQAN-MD4-10配备了带触摸屏的10.1英寸(26厘米)显示器,IQAN-MD4-7配有带触摸屏的7英寸(18厘米)显示屏,IQAN-MD4-5配有带可选触摸屏的5.7英寸(14厘米)显示屏。 IQAN-MD4系列是为防风雨制造的户外使用。

IQAN-MD4主显示屏具有坚固的机械设计,没有移动部件,并且完整密封。使用光学粘合的显示玻璃提高了可读性,没有光折射,并且还排除了可能的冷凝,因为在玻璃和LCD之间没有空气。

显示单元具有令人愉快的美观设计,与现代舱室混合。触摸屏界面提供交互式,直观的HMI。 IQAN-MD4支持IP摄像机。不需要单独的相机监视器。如果通过IP开关连接,几乎可以连接无限数量的摄像机。安装方便,带有钢夹,用于集成良好的嵌入式安装在机舱面板中,或者设备背面有独立安装兼容与RAM™安装组件。 MD4可以横向或纵向安装,以方便HMI或机械装置的集成。

IQAN-MD4系列可以使用IQANdesign工具的全部优点,并通过使用预定义的构建块和“引导”通过模板和图书馆开发。易于使用的“拖放”允许用户,初学者和专家,以快速,高效的方式设计一个时尚和智能的HMI。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 型号 注意
20077771 MD4-7-T1E2
20077772 MD4-5-T0E1 This product is no longer available - please contact us for further assistance.
20077773 MD4-5-T1E2 This product is no longer available - please contact us for further assistance.
20077774 MD4-10-T1E2

687890
936514