低功率紧凑型无刷伺服电机 - P系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
低功率紧凑型无刷伺服电机 - P系列

低功率紧凑型无刷伺服电机 - P系列

派克P系列无刷伺服电机提供平稳的运行和优异的性能,封装尺寸小,功率可达 1kW,机架尺寸为 40-80mm。

技术规格:

  • 品牌: Parker
  • 产品类型: Brushless Servo Motor
  • 产品风格: Rotary / Synchronous
  • 产品序列: P-Series
  • 外框尺寸: 40mm<br>60mm<br>80mm mm, 60 mm, 80 mm
  • 持续输出功率: 0.05 - 1.0 kW kW
  • 持续扭矩: 0.16 - 3.18 Nm, 1.4 - 28.1 lb-inch
  • 峰值扭矩: 0.48 - 9.55 Nm, 4.2 - 84.5 lb-inch
  • 额定速度: 0 - 3000 RPM
  • 输入电压: 100-120VAC<br>230VAC VAC, 230 VAC
  • 兼容回馈设备: BISS-C Absolute Encoder
  • 兼容 Parker 驱动器: P
  • 防护等级: IP67
  • 包括保持制动器: Yes
  • 冷却方法: Air-Cooled / Natural Convection
  • 轴类型: Smooth (40mm frame only)<br>Keyway (62/80mm frames only), Keyway (62/80mm frames only)
  • 符合规格: CE marked
  • 提供的自定义型号: No

完整的产品说明

P系列无刷同步伺服电机为低功率旋转运动应用提供了一种经济解决方案。提供40、60和80mm的机架尺寸,功率等级从50到1000瓦,其设计在小型封装中提供平稳运行和非常高的性能。额定速度高达3000 RPM,连续静止扭矩从0.16到3.18 Nm(1.4到28.1英寸磅),涵盖了广泛的应用。P系列电机配备有带有BiSS-C接口的18位或19位绝对编码器。这款电机与派克 P系列驱动器非常匹配,因为其数据将自动传输给驱动器,以实现快速且无误的设置。

市场:
• 半导体和电子
• 生命科学
• 包装
• 工业

特点/优势:
• 三种机架尺寸适应广泛的应用
• 与派克 P系列伺服驱动器组合使用时的自动配置减少了调试时间
• 紧凑的设计适合狭窄空间
• 高动态性能缩短了循环时间
• 可选持制动器
• 带有BiSS-C接口反馈选项的绝对编码器
• CE认证

应用:
• 机器人
• 切割工具
• 塑料热成型
• 工业压机
• 通用自动化

技术概览:
- 电机类型:永磁同步无刷伺服电机
- 功率范围:0.05 – 1.0 kW
- 扭矩范围:0.16 – 3.18 Nm
- 速度范围:0 – 5000 rpm
- 轴端:平键轴(60/80mm机架)/平滑轴(40mm机架)
- 冷却方式:自然对流
- 保护等级:IP67(仅限机身和连接器 - 不包括轴)
- 反馈传感器:BiSS-C接口 – 19位/16位(524288ppr / 65535转)

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
936514