船用涡轮系列燃油过滤器/水分离器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

地点

流速

产品类型

部件类型

碗类型

微米额定值

阀门类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
船用涡轮系列燃油过滤器/水分离器

船用涡轮系列燃油过滤器/水分离器

燃油过滤器/水分离器滤除燃油中颗粒物和水份,以防止其损坏精密的发动机组件。

技术规格:

  • 品牌: Racor
  • 行业: Marine
  • 应用: 船用燃油过滤
  • 产品序列: “船用 1000 涡轮,船用 500 涡轮,船用双缸 1000 涡轮,船用双缸 500 涡轮,船用双缸 900 涡轮,船用三缸 1000 涡轮,船用 900 涡轮”, 滤筒式 FF/WS
  • 与流体类型共同使用: 柴油燃油/B20
  • 安装类型: 包含支架
  • 外壳数量: 1 至 3 个滤筒,取决于选择的产品
  • 清理压降: 0.02 至 0.26 取决于选择的产品 bar, 0.34 至 3.7取决于选择的产品 psi
  • 泵类型: “不可用,或电力起动注油作为套件可用,取决于选择的产品”
  • 端口数量: 2
  • 过滤器滤芯类型: “包含“2”、“10”或“30”微米 Aquabloc 介质的最大负载滤芯筒,取决于选择的产品”
  • 兼容元件: 2020N-2, 2020N-10, 2020N-30, 2010SM-或 , 2010TM-或, 2010PM-或, 取决于选择的产品
  • 结构材料: 粉末涂层铝合金
  • 最大持续压力: 15 psi / 1.03 bar psi, 1.03 bar
  • 元件移除间隙: 4 in/10.2 mm to 10 in/25.4 mm inch

完整的产品说明

Racor 船用涡轮系列燃油过滤器/水分离器:



注:产品图片仅供参考,可能未显示所选的特点。



派克 Racor 船用涡轮系列燃油过滤器/水分离器是市场上备受信赖的燃油过滤器/水分离器产品;派克全球网络使您能在全球各地都能购买到 Racor 产品。双联和三联涡轮产品使船员无需储备一套过滤器。海况恶劣时,会搅起油箱沉淀物,从而导致某个过滤器堵塞。对于 Racor 75 和 791000 涡轮系列产品,仅需转动阀门,另一个干净的过滤器即可联机工作。然后,在发动机运行时,对堵塞的过滤器进行维护保养。



Racor 船用涡轮系列燃油过滤/水分离器使用 Aquabloc滤芯。Aquabloc是一种特别设计的介质,包括褶状波纹和递进式孔隙结构,以增加纳污能力并延长过滤器寿命。防水、防锈和防尘的Aquabloc滤材用于分离水并汇集成大液滴,最终落入集水杯中。可提供一系列大流量,从单联 500FG 系列的 60 gph (227 lpm) 一直到 77 和 791000 系列的 540 gph (2044) 三联型号。



Racor Aquabloc滤芯可根据流量提供三种不同的过滤精度,并采用颜色编码:2微米棕色、10微米蓝色和30微米红色。微米等级越小,过滤精度越高。在未安装额外的下游过滤器时,需要10或2微米滤芯。最后,理想的微米等级取决于燃油质量、操作环境和检修计划的等决定因素。



为何选择 Racor 涡轮系列?



•水通过油箱冷凝进入该系统;燃油流中存在的水分会促进细菌生长,堵塞过滤器并产生腐蚀性酸。随后,敏感组件生锈、腐蚀,导致关键燃油系统组件的腐蚀和磨损。

•加燃油过程由空气携带的硬质污染物石英砂颗粒在每次输油时进入供油系统。硬石英砂颗粒与锈和水产生的破坏相同。

•过热和降解的柴油中的软污染物颗粒呈黑色沥青状,会导致功率损失和发动机停机。

•利用 Racor 滤清器,可滤除燃油中的水和污染物,以防昂贵的喷油嘴损坏。

•装有燃油过滤器/水分离器时,可保护下游过滤器和发动机组件,使其寿命更长。

•使用稳定的 Racor 涡轮系列燃油过滤/水分离器保护您的发动机,以防计划外检修以及系统组件故障导致的计划外停机。



工作原理:



涡轮系列过滤器组件可安装到输油泵的真空侧,以达到理想性能。使用以下三个阶段,从燃油中滤除污染物:

第一级:分离:当燃油流经过滤器涡轮时,在离心力的作用下,较大的颗粒物及水滴与燃油分开,由于水的比重大于燃油,水滴会沉到集水杯底部。

第二级:凝聚:较小的水滴在向上流动时会在导流罩和滤芯表面凝聚,当积聚到一定程度的重量,将会沉到集水杯底部。

第三级:过滤:由于滤材AquablocTM具有超强的抗水型,水不仅不能通过,甚至不能粘附,甚至2微米以上的杂质也不能通过,采用AquablocTM滤材的滤芯寿命长,效率高。



如要查询部件编号,请选择:



1.要求流量可处理实际系统流量(非发动机油耗)

2集水杯材料

3.可选择是否在集水杯中安装水位传感器。(单独提供水位传感器)

4.阀门类型,若存在

5.进出油口螺纹类型

6.滤材微米等级



特点:



•耐用的 Aquabloc? 介质滤芯可提供 4、10 和 30 微米等级,效率高达 98%。

•耐腐蚀结构

•获得 UL 认证

•排放阀或排放塞

•可提供单个、两个和三个装配组件

•便捷的无工具检修

•通过大量可选配件,为您的应用制定定制化的适当解决方案

•针对 OEM 规格进行广泛测试的 Racor 正品



船用 Racor 涡轮机系列燃油过滤器/水分离器能够稳定用于以下领域:



•超级游艇、机动游艇、电动水上工具和帆船

•渔船、拖船和挖泥船

•船具供应商和销售渠道

•油箱和燃油供应

•船舶修理、检修和改装

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 地点 流速 产品类型 部件类型 碗类型 微米额定值 阀门类型
1000MA10 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 10 Micron None
1000MA2 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 4 Micron None
1000MA30 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 30 Micron None
1000MAM10 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 10 Micron None
1000MAM30 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 30 Micron None
731000MA10 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 10 Micron None
731000MA2 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 4 Micron None
731000MA30 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 30 Micron None
731000MAM30 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 30 Micron None
900MA10 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 900 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 10 Micron None
900MA2 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 900 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 4 Micron None
900MA30 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 900 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 30 Micron None
900MAM10 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 900 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 10 Micron None
900MAM2 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 900 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 4 Micron None
900MAM30 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 900 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 30 Micron None
500MAM10MTC EMEA region only 60 gph (227 lph) 500 Marine Filter Series 500 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 10 Micron None
500MAM30MTC EMEA region only 60 gph (227 lph) 500 Marine Filter Series 500 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 30 Micron None
1000VMAM10 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) Turbine Marine Filter Housing 1000 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 10 Micron Integrated Isolation Valve

687890
687630