用于涡轮系列过滤器的替换滤芯滤芯 - Racor | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

产品风格

微米额定值

高度

兼容系列

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
用于涡轮系列过滤器的替换滤芯滤芯 - Racor

用于涡轮系列过滤器的替换滤芯滤芯 - Racor

替换滤芯滤芯采用原装 Aquabloc® 滤材,用于 Racor Turbine 系列过滤器外壳。

技术规格:

  • 产品序列: 滤筒 FF/WS, 涡轮机
  • 品牌: Racor
  • 与流体类型共同使用: B20
  • 应用: 柴油发动机
  • 介质: Aquabloc "30 微米"、"2 微米"或"10 微米",具体取决于选择的产品
  • 直径: 3.1 or 4.7 具体取决于选择的产品 inch, 4.7 inch depending on product selected., 7.9 or 11.9 具体取决于选择的产品 cm, 11.9 cm depending on product selected.
  • 重量: 2.8, 8, or 12 具体取决于选择的产品 oz, 8 oz, 12 oz depending on product selected., .08, .23 或 .34,具体取决于选择的产品 kg, 0.23 kg, 0.34 kg depending on product selected.
  • 包装类型: 使用密封件包装的塑料

完整的产品说明

注意:在北美或南美订购的 2020 和 2040 SM、TM 和 PM 元件可以用美国制造的 2020N 或 2040N 型黑色端盖元件代替。 两种元件样式使用完全相同的 Aquabloc® 介质,并且它们的过滤性能完全相同。

概述
柴油发动机喷油器公差以微米为单位,最新的发动机在超过 30,000 psi (207 kPa) 的压力下喷射燃油。 在这些条件下,最小的污垢或水颗粒都会划伤和侵蚀精密部件,从而导致发动机、运行和盈利能力受损。

Racor Turbine 系列 FF/WS 对散装水和乳化水均具有出色的除水效率、低燃料流量限制和高纳污能力。 该系统的核心是由获得专利的 Aquabloc® 滤芯提供动力的三个聚结和过滤级。

第一阶段分离:
当燃料进入过滤器组件时,它会通过(固定的)涡轮离心机并旋转掉落到收集碗底部的大固体和水滴。

第二阶段合并:
小水滴在锥形挡板和滤芯元件的表面结成珠状。 当足够重时,它们会掉到收集碗的底部。

第三阶段过滤:
专有的 Aquabloc® 滤芯可防水并去除燃料中的固体污染物,效率为微米级值的 98%。 聚集在元件表面的水聚结成更大的水滴,落入收集碗中。

只有原装 Racor 滤芯才具有 Aquabloc® 工程介质,可提供终极发动机保护。

订购选项:
1. 选择外壳类型:500、900 或 1000 系列外壳。(如果不知道外壳类型,请先选择高度)

2. 选择额定微米:
• “2”微米 Aquabloc® 元件在 4 微米时的额定效率为 98%
• “10”微米 Aquabloc® 元件在 10 微米时的额定效率为 98%
• “30 ”微米 Aquabloc® 元件在 30 微米时的额定效率为 98%

3. 如果外壳类型未知,请选择高度。

4. 选择端盖样式。黑色模压端盖样式可用于美国市场。棕褐色盆栽风格在其他地方都可以买到。 两种款式具有相同的过滤性能。

重要提示:
• 下游需要 10 和 30 微米元件的二级或最终过滤器。
• 包括替换密封件
• 微米等级越低,过滤越精细。 当没有额外的下游过滤时,应考虑较低的微米等级。 最终,首选的微米额定值将取决于燃料质量、运行气候和维护计划。
• 端盖采用颜色编码,便于识别和应用 - 红色字体用于 30 微米初级过滤,蓝色字体用于 10 微米初级或次级过滤,棕色字体用于 2 微米二级/最终过滤。

特点和优点:
- 一体式提手使更换变得容易。
• Racor 的免费电话号码显示在端盖上。 它使您可以与 Racor 的技术服务人员取得联系,他们可以回答任何可用性、应用程序或服务问题。
• Aquabloc® 介质是高级纤维素与树脂复合和特殊化学处理的混合物。
• 原装 Racor 涡轮机系列与 UL 认证的涡轮机外壳兼容

Aquabloc® - 内幕:
Racor 的超高效 Aquabloc® 滤材是不同介质配方的工程混合物——高级纤维素与工程纤维和化学处理相结合,经证明可以阻挡水。

• 高污染物容量可减少过滤器更换频率,从而提高运行经济性。
• Aquabloc® 介质既有波纹状,也有褶皱,以保持褶皱打开,并为柴油气流提供较大的有效过滤表面积。
• 高纳污能力的 Aquabloc® 滤材显着延长了最后阶段发动机过滤器的使用寿命,并降低了过滤维护的总体成本。
• Aquabloc® 筒式滤芯有 2、10 和 30 微米额定值可供选择,因此可以根据应用、燃油质量、作环境和服务计划定制保护。
• Aquabloc® 介质帮助 OEM 柴油发动机遵守严格的政府排放标准。
• 带有可更换筒式滤芯的燃油滤清器/水分离器是成本最低的过滤解决方案。

应用:
• 所有配备涡轮系列过滤系统的柴油发动机
• 船舶、发电机、建筑、公路、非公路。


如需更多信息或详细讨论您的具体要求,请联系派克或派克授权经销商。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 产品风格 微米额定值 高度 兼容系列
2010PM-OR Tan potted end caps 98% @ 30 Micron 2.7" (6.9 cm) Filter Housing: 500
2010TM-OR Tan potted end caps 98% @ 10 Micron 2.7" (6.9 cm) Filter Housing: 500
2010-149W Tan potted end caps 100 Micron 2.7" (6.9 cm) Filter Housing: 500
2010TL-OR Tan potted end caps 98% @ 10 Micron 2.7" (6.9 cm) Filter Housing: 500
2020-149W Tan potted end caps 100 Micron 9.6" (24.4 cm) Filter Housing: 1000
2020TL-OR Tan potted end caps 98% @ 10 Micron 9.6" (24.4 cm) Filter Housing: 1000
2040-149W Tan potted end caps 100 Micron 4.6" (11.7 cm) Filter Housing: 900
2040TL-OR Tan potted end caps 98% @ 10 Micron 4.6" (11.7 cm) Filter Housing: 900
2020V2-BP240 Black molded endcaps 98% @ 4 Micron 9.6" (24.4 cm) Filter Housing: 1000FV and 1000
2020V10-BP240 Black molded endcaps 98% @ 10 Micron 9.6" (24.4 cm) Filter Housing: 1000FV and 1000
2020V30-BP240 Black molded endcaps 98% @ 30 Micron 9.6" (24.4 cm) Filter Housing: 1000FV and 1000
2040V10 Black molded endcaps 98% @ 10 Micron 4.6" (11.7 cm) Filter Housing: 900FV and 900
2040V10-BP480 Black molded endcaps 98% @ 10 Micron 4.6" (11.7 cm) Filter Housing: 900FV and 900
2040V2 Black molded endcaps 98% @ 4 Micron 4.6" (11.7 cm) Filter Housing: 900FV and 900
2040V30 Black molded endcaps 98% @ 30 Micron 4.6" (11.7 cm) Filter Housing: 900FV and 900
2040V30-BP480 Black molded endcaps 98% @ 30 Micron 4.6" (11.7 cm) Filter Housing: 900FV and 900
2000PM-OR Tan potted end caps 98% @ 30 Micron 2.84" (7.2 cm) Housing: 200FG
2000SM-OR Tan potted end caps 98% @ 4 Micron 2.84" (7.2 cm) Housing: 200FG
2000TM-OR Tan potted end caps 98% @ 10 Micron 2.84" (7.2 cm) Housing: 200FG
2020PMF Tan potted end caps 98% @ 30 Micron 9.6" (24.4 cm) Obsolete
48029-10 Tan potted end caps 98% @ 10 Micron 6.7" (17.0 cm) Housing : 777
48029-30 Tan potted end caps 98% @ 10 Micron 6.7" (17.0 cm) Housing : 777

687890
687630