Fulflo MegaBond系列熔喷式过滤滤芯 | 公称精度,性价比极高 | #MBN25M30


LOADING IMAGES
MBN25M30

Fulflo MegaBond系列熔喷式过滤滤芯 | 公称精度,性价比极高 | #MBN25M30

Fulflo MegaBond系列熔喷式过滤滤芯采用的是渐变式的PP聚丙烯过滤介质,可以满足绝大多数的过滤要求。


技术规格:

  • 密封材料: None
  • 微胶粒等级(µm): 25
  • 端盖配置: DOE without gaskets
  • 长度(英寸): 30
  • 品牌: 派克多明尼克汉德
  • 行业: 油墨、涂料、染料
  • 功能: 澄清/预过滤/抛光
  • 介质: 聚丙烯
  • 过滤器构造: 熔喷式/纺粘式
  • 外径: 2 7/16 inch
  • 端盖材料: 未知
  • 流速: 每10"英寸滤芯的流量为5GPM

物品信息

Fulflo® MegaBond™ Nominal(MBN) 是一款性价比极高的澄清过滤产品。滤芯采用的是渐变式的PP聚丙烯过滤介质,可以满足绝大多数的过滤要求。滤芯不会产生纤维脱落物,大大降低释出物的产生水平,保护过滤液体的洁净度。公称精度的过滤效率,有0.5,1,5,10,25,50和75微米精度可选。
• 采用热熔的过滤滤芯生产工艺,使得滤芯结构更加牢固。
• 一体式的过滤结构,阻止了纤维的脱落,保证了稳定的过滤性能。
• 无涂层结构提供最佳液体纯度和消除泡沫的状态
• 牢固、精密的内支撑,保证颗粒不会进入下游,造成旁通。
• 符合FDA等级的PP聚丙烯材质(仅DOE端盖形式),满足ANSI/NSF42&NSF61要求。
• 渐变式的孔径,过滤性能最优化。
• PP聚丙烯结构化学兼容性强,满足绝大多数过滤工艺的要求。
• 所有的结构材质,可有符合FDA、CFRTitle21与液体接触安全标准的规格选项。
• 选择单一的结构材质,可以简化化学兼容性的影响。
也可以提供可抛弃式的过滤产品

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
679945