金属软管总成 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
金属软管总成

金属软管总成

对于化学品输送或严苛温度工况,无论液体介质还是气体,金属管总成为这样苛刻应用而开发设计。金属管总成有优越的耐化学品能力,防火安全和无渗透性,这些彰显了金属管总成的产品性能。

技术规格:

  • 盖颜色: n/a
  • 介质: Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart., Industrial Fluids, Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids, Steam, Water
  • 符合规格: n/a
  • 兼容配件: n/a
  • 内径: 1/4 to 12 inch, 1/4 to 6 inch, 6 to 304 mm
  • 最高运行温度: 120 °F, 648 °C
  • 最低运行温度: -380 °F, -228 °C
  • 最大运行压力: 90 to 4140 bar, 0.9 to 414 MPa, 14 to 6 to 000 psi
  • 重量: 0.06 to 13 kg/m, 0.04 to 8.8 lb/ft
  • 软管内管材料: Please contact Parflex Division with questions regarding available materials.
  • 盖材料: n/a
  • 软管加固材料: Please Contact Parflex Division with Questions Regarding Available Materials.
  • 应用: Agriculture Equipment, Chemical Transfer, Hydraulics, Industrial, Manufacturing, Oilfield, Processing, Transportation
  • 外径: 0.41 to 12.8 inch, 10 to 325 mm
  • 最小弯曲半径: 3-3/4 to 13 inch, 94 to 330 mm
  • 注意: Parflex offers an unlimited number of metal hose assembly configurations. Please refer to the hose assembly nomenclature pages 10 and 11 of catalog 4690 to build a hose assembly part number based on available hose constructions/sizes and fitting configurations/materials.

完整的产品说明

派克金属软管总成,为那些通过严苛工作温度的极端化学品,或者具强腐蚀性的介质或气体的应用而开发设计。派克工厂焊接,提供给客户可直接安装,派克的金属管能提供无泄漏、耐全真空的解决方案,这一切都是因为金属管具有优异的耐化学品能力、耐火安全和几乎无渗透性,这些都彰显了金属管产品卓越的性能。派克金属管有三种形式:9A -标准型、9M - 超柔性和9H - 高压型。

9A和9M金属管产品芯管采用液压成形的不锈钢波纹结构。液压成形,利用高压水作用形成波纹结构,将金属中的剩余应力降低到很低,并能在整根软管的长度上始终保持恒定的壁厚。

考虑到在高温全真空应用情况下软管能保持正常的工作能力而不变形,而其它类型的软管都会因为受负压而发生变形甚至坍塌,派克公司的金属管总成却在广泛的类似应用中,比如化学品输送、腐蚀溶液和蒸汽管路、柴油发动机排放以及更多的使用环境中却能独领风骚。

市场:  
• 流体处理
• 交通运输
• 纸浆和造纸
• 电厂
• 化工/石油化工

特性/优点:
• 优异的化学品兼容能力可成功地进行化学品输送
• 高达+1200°F的工作温度中也能正常工作
• 液压成形工艺实现产品统一的壁厚,使得在挠曲过程中应力的均匀分布以防剩余应力的集中
• 耐全真空能力 - 在全真空的应用状态下保持软管本身原始的形状,而其它类型软管则会发生变形甚至坍塌
• 消防安全 - 即使工作温度高达+1200°F,也能保持软管的初始状态,以实现高温环境中操作的成功和安全
• 无泄漏的焊接连接接头

应用:
• 磨损和过度弯曲 - 可以作为钢丝或其它软管的保护层以阻止磨损或过度弯曲等问题的发生
• 化学品传输
• 空压机 & AC排放
• 热油和润滑管路
• 轻油、气体和化学品的装载/卸载
• 石油化工
• 电厂
- 燃气轮机燃烧罐上燃油分配管中燃油管路的连接
- 泵的连接
• 纸浆 & 造纸
• 溶液和蒸汽管路

技术参数:
• 芯管:9A - 300系列不锈钢,环形截面
             9M - 300系列不锈钢,环形截面
             9H - 316不锈钢,螺旋截面
• 增强层:9A - 300系列不锈钢编织:0, 1或2层
                            9M - 300系列不锈钢编织:0, 1或2层
                            9H - 304不锈钢编织:1或2层
• 尺寸从1/4” I.D.到12” I.D.(超过2” I.D.的产品,请联系Parflex客服)
• 关于订货信息,请参考4690样本上“如何构造Parflex金属管总成型号”部分

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687563