高压聚四氟乙烯(PTFE)软管 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

最大工作压力(psi)

零件编号

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
高压聚四氟乙烯(PTFE)软管

高压聚四氟乙烯(PTFE)软管

派克PTFE高压液压软管总成,具有优异的化学兼容性、抗水分子渗入和可耐5500psi高压的能力。是为高温液压和化学品传输的应用场合而设计的产品。

技术规格:

  • 设计因素: 4
  • 盖颜色: n/a
  • 介质: Air, Chemicals (Adhesive), Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart., Food & Beverage (Cooking Oil), Industrial Fluids, Water
  • 符合规格: n/a
  • 兼容配件: 94 Series, 95 Series
  • 内径: 15/64 to 29/32 inch, 6 to 23 mm
  • 最高运行温度: 400 °F, 204 °C
  • 最低运行温度: -65 °F, -54 °C
  • 最大运行压力: 276 to 379 bar, 310 - 379 bar, 27.6 to 37.9 MPa, 4000 to 5500 psi
  • 应用: Adhesive Dispensing, Chemical Transfer, Compressed Air/Gases, Foam Mixers, High Temperature Hydraulics
  • 软管加固材料: Braid of Stainless Steel
  • 重量: 0.11 to 10.30 lb/ft, 0.16 to 10.93 kg/m, varies
  • 产品风格: Static Dissipative
  • 软管内管材料: Polytetrafluoroethylene (PTFE) Static Dissipative
  • 盖材料: n/a
  • 真空额定压力: 28.0 inch-Hg, 711.2 mm-Hg
  • 最小弯曲半径: 2-1/2 to 9-5/8 inch, 64 to 245 mm
  • 尺寸: -4 to -16
  • 外径: 0.490 inch, 0.500 inch, 0.620 inch, 0.625 inch, 0.730 inch, 0.750 inch, 0.910 inch, 0.990 inch, 1.080 inch, 1.250 inch, 1.360 inch, 12.5 to 34.5 mm
  • 软管类型: PTFE软管,高压光滑

完整的产品说明

派克PTFE高压液压软管总成,具有优异的化学兼容性、抗水分子渗入、保障流体介质在5,500 psi峰值高压下正常流动。该软管总成有一根静电导通的钢丝以提供一条连接两端软管接头的连续导电通道,以适应于那些介质流动会产生静电荷的应用,有效地降低了软管总成和环境被损害的风险。944B和955B高压软管总成采用厚壁的PTFE材料加工制造,使得其与各种流体介质都具有优异的化学兼容性,甚至包括那些腐蚀性的化学品比如工业酸和新近发现的液压流体。 该两种软管总成也符合通用液压、压缩空气/气体和化学品传输应用的规定要求,并有许多成功应用的案例,以符合广大客户的心理预期。

304不锈钢钢丝编织增强层大大降低了液压应用场合中软管的体积膨胀率,同时软管总成还具有低摩擦系数的特点,以同时显著减少了管路的压力损失。点击下方列出的产品支持按钮可以连接到产品的宣传册,以获得更多关于Parflex PTFE高压液压软管总成的信息。

市场:
• 流体处理
• 工业
• 交通
• 军事

特性/优点:
• 耐高温的液压软管
• 优异的化学兼容性使得它可以稳定地传输化学品
• 阻止水分的渗入以提供额外的保护
• 低摩擦系数都大大降低了管路压力损失和杂质的沉积
• 软管编织的结构赋予软管更好的柔韧性和更小的弯曲半径,从而保持了管路连续的高压能力
• 304不锈钢丝编织的增强层显著降低了液压应用中软管的体积膨胀率

应用:
• 耐高温的液压应用
• 化学品输送
• 压缩空气/气体
• 地面支撑
• 油漆镶边(943B)

证书/符合标准:
• 943B软管符合/超过SAE 100R7和SAE 100R17标准要求

技术参数:
• 芯管:黑色静电耗散芯管
• 工作压力和更小爆破压力均在+73°F(+23°C)时标定
• 仅工厂加工软管总成
• 增强层:304不锈钢丝编织
• 950B和955B软管的增强层采用多层高密度304不锈钢丝编织
• 950B和955B软管适配的软管接头为95系列
• 943B、944B和955B软管不建议使用于蒸汽-冷水循环的应用场合
• 943B和944B软管适配94系列软管接头
• 软管内径I.D.采用公称尺寸系列设计

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 最大工作压力(psi) 零件编号
944B-6 4,500 -6
944B-8 4,500 -8
944B-10 4,000 -10
944B-12 4,000 -12
944B-16 4,000 -16
955B-4 5,500 -4
955B-6 5,500 -6
955B-8 5,500 -8
955B-10 5,500 -10
955B-12 5,500 -12
955B-16 5,500 -16

687890
687563