94/95N系列高压PTFE软管接头 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
94/95N系列高压PTFE软管接头

94/95N系列高压PTFE软管接头

94/95N系列接头永久扣压式碳钢接头,用于Parflex高压PTFE软管943B,944B,950B和955B。

技术规格:

  • 形状: 直头
  • 配置: Hose to Port
  • 连接 1 类型: Hose
  • 连接 1 尺寸: -6 to -16 (Size), 15/64 to 29/32 inch Hose I.D., 6 to 23 mm
  • 连接 2 类型: See Part Connection 2 Type Technical Specs.
  • 连接 2 尺寸: See Part Connection 2 Size Technical Specs.
  • 六角螺母尺寸: See Part Hex Size Technical Specs.
  • 产品类型: Hose Fittings
  • Connection Length: See Part Connection Length Technical Specs.
  • 最大运行压力: 5500 psi (Dependent on hose), 37.9 MPa, 379 bar
  • 技术: Fluid & Gas Handling
  • 品牌: Parker
  • 符合规格: n/a
  • 与流体类型共同使用: Chemicals, Gases, Hydraulic Fluids, Oil, Air (Pneumatic Media), Steam, Water
  • 阀体材料: Steel, Stainless Steel
  • 涂层: Chromium 6 Free-plated
  • 行业: Food & Beverage, Healthcare & Life Sciences, Industrial Processing, Industrial Manufacturing Equipment, Semiconductor, Transportation, Chemicals Processing
  • 分部: Parflex Division
  • 应用: 多种的, Instrumentation, Sampling, Laboratory, Chemical Transfer, Public Works

完整的产品说明

94/95N系列接头持久扣压式碳钢接头,配套于Parflex高压PTFE软管943B,944B,950B和955B。该系列接头配套于承受高温的液压系统,化学品传输、压缩空气和其它气体应用。对于全系列接头概览,请点击产品支持按钮以参考产品样本手册.

市场:  
• 流体处理
• 工业
• 化工
• 行走机械

特性/优点:
• 能广泛用于需要承受高温高压的各种应用场合
• 引领式设计
• 派克Parkalign® 模具
• 可提供不锈钢材质接头

应用:
• 高温液压应用
• 化学品传输
• 压缩空气/气体
• 油漆喷洒

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687563