919/919B/919J/919U 系列 - 耐化学品光滑PTFE软管 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
919/919B/919J/919U 系列 - 耐化学品光滑PTFE软管

919/919B/919J/919U 系列 - 耐化学品光滑PTFE软管

919/919B/919J/919U系列PTFE软管,具有优异的化学品兼容性、能阻止水分子的渗入、更为广泛的工作温度范围和较低的摩擦系数等性能,以促进流体介质的输送。919系列软管的耐温高可达+232°C。

技术规格:

  • 设计因素: 4
  • 盖颜色: Brown, Natural, Red
  • 介质: Air, Chemicals (Adhesive), Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart., Food & Beverage (Cooking Oil), Industrial Fluids, Water
  • 符合规格: FDA 21 CFR 177.1550 (Natural Tube), SAE 100R14A, SAE 100R14B
  • 兼容配件: 90 Series, 91 Series, 91N Series
  • 重量: 0.09 to 0.58 kg/m, 0.06 to 0.39 lb/ft
  • 内径: 3/16 to 1-1/8 inch, 5 to 29 mm
  • 最高运行温度: 135 to 232 °C, 275 to 450 °F
  • 最低运行温度: -40 to -73 °C, -40 to -100 °F
  • 产品风格: Static Dissipative
  • 最大运行压力: 69 to 207 bar, 6.9 to 20.7 MPa, 1000 to 3000 psi
  • 外径: 0.330 to 1.32 inch, 8.2 to 33.5 mm
  • 尺寸: -4 to -20
  • 应用: Chemical Transfer, Fluid Handling, Industrial, Instrumentation, Manufacturing, Medical, Packaging, Pharmaceutical, Transportation
  • 软管内管材料: Natural Static Dissipative, Polytetrafluoroethylene (PTFE) Static Dissipative
  • 盖材料: Silicone, Polyurethane
  • 软管加固材料: Braid of Stainless Steel
  • 真空额定压力: 10 to 28 inch-Hg, 254 to 711 mm-Hg
  • 最小弯曲半径: 2 to 9 inch, 50 to 229 mm

完整的产品说明

派克919/919B系列耐化学品光滑PTFE软管,具有优异的化学品兼容性和能适用于高达+232°C的工作温度应用。 919/919B软管总成被广泛地使用于各种应用场合,包括但不仅限于化学品传输管路、高温液压和冷却系统管路。PTFE芯管能阻止水分子渗入,同时在我们所熟知的塑料产品中具有较低的摩擦系数,因此就不会产生压降的损失和杂质的淤积。

PTFE软管比金属软管在受到应力或挠曲时更易于破裂。 919系列软管芯管材料为符合FDA的天然PTFE,符合SAE 100R14A标准;而919B系列软管芯管有黑色静电耗散的PTFE材料加工,符合SAE 100R14B标准要求。 派克919B系列软管可以使用于传输非导电性流体,比如油品、油漆、燃油或蒸汽。

派克鈥檚 919J PTFE软管外胶层是硅胶,使得产品具有易清洁且光滑的表面;919U软管表面是不会玷污且耐磨的聚氨酯材料,以保护不锈钢丝增强层不被磨损、破损和污染。这两种软管都采用符合FDA的天然PTFE材料加工成芯管,同时利用304不锈钢丝编织作为增强层的结构。聚氨酯外胶层的919U软管,其能承受的工作温度上下限值都相应的降低(-40°C到+135°C)。硅胶外胶层的919J PTFE软管只是降低了工作温度下限值(-40°C到 +232°C)。

市场:
• 流体处理
• 医疗
• 油田服务
• 交通
• 军事
• 压缩气体

特性/优点:
• 优异的化学品兼容性使得软管能成功地进行传输化学品
• 适用于严苛工作范围-73°C到+232°C
• 阻止水分子渗入
• 更小的摩擦力大大降低了压降损失,并不会产生杂质淤积的可能
• 蒸汽清洗
• 硅胶外胶层使得软管具有易清洁不会玷污的特点,而耐磨聚氨酯材料的外胶层保护了不锈钢丝增强层不被磨损、磨破和污染

应用:
• 化学品传输管路
• 通用液压
• 压缩空气/气体
• 点胶设备
• 冷却系统管路
• 医疗气体

证书/符合标准:
• 919/919J软管符合/超过SAE 100R14A标准要求
• 919B软管符合/超过SAE 100R14B标准要求
• 919U软管符合/超过SAE 100R14A标准要求,同时具有更好的工作温度范围-40掳C到+135掳C
• FDA CFR 177.1550 (天然PTFE材料芯管)

技术参数:
• 芯管:919/919J/919U - 符合FDA的天然PTFE
               919B - 黑色静电耗散PTFE
• 增强层:304不锈钢钢丝编织
• 919B系列软管由于芯管材料为静电耗散的PTFE材料,因此可以传输非导电性流体比如油品、油漆、燃油、蒸汽等。
• +73°F(+23°C),其最小爆破压力是额定工作压力的4倍。
• 用91N系列软管接头匹配扣压
• 软管内径I.D.采用名义尺寸设计
• 软管外径O.D.采用上限尺寸公差设计
• 919J软管外胶层:挤出硅胶材料
• 919U软管外胶层:聚氨酯
• 这两种软管在扣压过程中都要剥除外胶
• 可根据客户需要提供其它颜色产品

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687563