90系列PTFE软管拆卸式接头 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
90系列PTFE软管拆卸式接头

90系列PTFE软管拆卸式接头

派克90系列软管接头,可用于连接来自Parflex 事业部的919/919B 以及 S30/S30B PTFE 软管。

技术规格:

  • 形状: Straight, 45°, 90°, Straight
  • 配置: Hose to Port
  • 连接 1 类型: Hose
  • 连接 1 尺寸: 3/16 to 1-1/8 inch Hose I.D., 5 to 29 mm
  • 连接 2 类型: See Part Connection 2 Type Technical Specs.
  • 连接 2 尺寸: See Part Connection 2 Size Technical Specs.
  • 管道外径: 0.500 - 0.750 inch
  • 六角螺母尺寸: See Part Hex Size Technical Specs.
  • 六角螺母尺寸 1: See Part Hex Size 1 Technical Specs.
  • 产品类型: Hose Fittings
  • Connection Length: See Part Connection Length Technical Specs.
  • 最大运行压力: 3000 psi, 20.7 MPa, 207 bar
  • 技术: Fluid & Gas Handling
  • 品牌: Parker
  • 符合规格: n/a
  • 与流体类型共同使用: Hydraulic Fluids, Oil, Pharmaceutical Fluids, Steam, Water, Chemicals, Gases, Air (Pneumatic Media)
  • 阀体材料: Steel, Stainless Steel
  • 涂层: Chromium 6 Free-plated on steel fitting only
  • 行业: Transportation, Food & Beverage, Industrial, Semiconductor
  • 分部: Parflex Division
  • 应用: Chemical Transfer, Fluid Control, Instrumentation, Medical, Ultra High Purity, Hydraulics, General Industrial, Tools & Equipment, Pneumatics, Healthcare & Life Sciences, Semiconductor

完整的产品说明

派克90系列软管接头,可用于连接来自Parflex 事业部的919/919B  以及 S30/S30B系列PTFE 软管。不同于扣压式接头,派克可拆式接头的总成安装无需专门的扣压机,只需要一个台钳即可完成,给客户在现场制作软管总成带来了便捷。这个系列也包含了接头零部件,可以减少库存,以及需要时更换接头。

市场:
• 工业设备
• 空气及气体压缩机
• 包装设备
• 印刷设备及标印设备

特征:
• 安装时无需扣压机

应用:
• 化学传输管路
• 通用液压设备
• 压缩空气/压缩气体
• 点胶机
• 冷却回路

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687563