立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克91/91N系列接头用于Parflex的PTFE软管919/919B, 919J, 919U, 929/929B, 929BJ, S30/S30B 和 S40/S40B的扣压
派克91/91N系列接头,适用于Parflex的光滑芯管,中压的PTFE软管。以下这些但不只这些连接形式的PTFE软管扣压接头,比如NPT, JIC和Seal-Lok,还提供不锈钢材质的接头以适应于多种防腐蚀的应用场合。该系列接头套筒的引领式特性简化了软管的正确插入,并适用于多种Parkrimp扣压机。扣压机扣压模具包括派克 Parkalign®系统,定位台阶的设计以确保每次扣压时接头均能被模具完美的扣压。
市场:
• 工业
• 空气& 气体压缩机
• 包装机械
• 打印及打标设备
特性:
• 引领式设计
• 模具Parkalign®系统
应用:
• 化学品传输线
• 一般工业
• 压缩空气/气体
• 雕刻设备
• 冷却管路
| Training |
|---|
| Video: MiniKrimp Instructional Video |
| Selector Guides |
|---|
| Crimpsource Online |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Catalog 4660 Parflex Thermoplastic & Fluoropolymer Hose and Tubing--CAT-4660 |
| Parflex Lubrication Hose--4660-Lubrication |
| Parker Offer of Sale |
| 产品 |
|---|