929/929B系列聚四氟乙烯(PTFE)软管 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
929/929B系列聚四氟乙烯(PTFE)软管

929/929B系列聚四氟乙烯(PTFE)软管

929/929B系列软管,相比较于919/919B软管来说,其具有更好的耐扭结能力和更小的气体渗透性。具有优异的流体化学兼容性、抗水分子渗入和更广泛的工作温度范围(从-73°C到+232°C)。

技术规格:

  • 设计因素: 4
  • 盖颜色: n/a, Natural
  • 介质: Air, Chemicals (Adhesive), Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalog chart, Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids, Water
  • 符合规格: FDA 21 CFR 177.1550 (Natural), SAE J517 and 100R14A (Natural), SAE J517 and 100R14B (Static Dissipative)
  • 兼容配件: 91N Series
  • 重量: 0.12 to 0.73 kg/m, 0.08 to 0.49 lb/ft
  • 最高运行温度: 450 °F, 232 °C
  • 最低运行温度: -100 °F, -73 °C
  • 最小弯曲半径: 2 to 7-1/2 inch, 51 to 188 mm
  • 尺寸: -4 to -16
  • 内径: 3/16 to 7/8 inch, 5 to 22 mm
  • 最大运行压力: 83 to 207 bar, 8.3 to 20.7 MPa, 1200 to 3000 psi
  • 应用: Fluid Handling, Industrial, Manufacturing, Medical, Pharmaceutical, Transportation
  • 软管加固材料: Braid of 304 Stainless Steel
  • 软管内管材料: Polytetrafluoroethylene (PTFE)
  • 盖材料: n/a
  • 外径: 0.340 to 1.140 inch, 8.6 to 29 mm
  • 真空额定压力: 28 to 12 inch-Hg, 304.8 to 711.2 mm-Hg
  • 产品风格: Static Dissipative

完整的产品说明

派克929/929B厚壁光滑PTFE软管,相比较于919/919B软管来说,由于增加了內胶PTFE的壁厚,使得其具有更好的耐扭结能力和更小的气体渗透特性。该系列PTFE软管具有更为优异的流体化学兼容性,并能承受高达+232°C的高温。 该系列软管可以但不仅局限于以下众多的应用场合,比如化学品传输管路、高温通用液压和冷却系统管路。该系列软管的PTFE芯管具有抗水分子渗入和低摩擦系数的特性,因此显著降低了管路的压力损失和杂质的沉淀堆积。

PTFE软管比较于金属软管更容易由于应力或挠曲而破裂。 929软管符合SAE 100R14A标准要求,其芯管材料为符合FDA要求的天然PTFE;而929B软管符合SAE 100R14B标准要求,其芯管采用黑色静电耗散的PTFE材料加工制造。 派克919B可以用于传输非导电性流体比如油品、油漆、燃油或蒸汽。

市场:
• 流体处理
• 医疗
• 油田服务
• 交通
• 军事

特性/优点:
• 更小的弯曲半径使得该软管更易于进行管路布置和正常顺利地运转
• 抗扭结能力提高
• 由于PTFE壁厚的增加使得气体渗透率降低(.040”)

应用:
• 化学品输送管路
• 通用液压
• 压缩空气/气体
• 点胶机
• 冷却系统管路
• 医药气体

证书/符合标准:
• 929软管:符合/超过 SAE 100R14A标准要求
• 929B软管:符合/超过SAE 100R14B标准要求
• FDA CFR 177.1550 (天然芯管)

技术要求:
• 芯管:929 - 符合FDA的天然PTFE
             929B -黑色静电耗散的 PTFE
• 增强层:304不锈钢丝编织
• 929B系列软管由于芯管材料是静电耗散性PTFE材料,所以它可以用于输送非导电性流体比如油品、油漆、燃油、蒸汽等。
• 软管最小爆破压力在+73°F (+23°C)时是最大工作压力的4倍。
• 与91N系列软管接头匹配扣压
• 软管内径I.D.采用名义尺寸设计
• 软管外径O.D.采用最大尺寸公差设计

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687563