STW/STB系列聚四氟乙烯(PTFE)软管 - 带光滑芯管和不锈钢编织层 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
STW/STB系列聚四氟乙烯(PTFE)软管 - 带光滑芯管和不锈钢编织层

STW/STB系列聚四氟乙烯(PTFE)软管 - 带光滑芯管和不锈钢编织层

派克STW/STB系列“True-Bore”软管,不同于其它光滑芯管的PTFE软管,主要是由于该系列的软管产品内径更大,因而便加速了介质在软管内部的流动。

技术规格:

  • 设计因素: 4
  • 盖颜色: n/a
  • 介质: Air, Chemicals (Adhesive), Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart., Food & Beverage (Cooking Oil), Industrial Fluids, Water
  • 符合规格: FDA (Core Tube), USP Class VI (compliant core tube)
  • 兼容配件: PAGE Series
  • 重量: 0.13 to 1.18 kg/m, 0.08 to 0.79 lb/ft
  • 最高运行温度: 450 °F, 232 °C
  • 最低运行温度: -100 °F, -73 °C
  • 外径: 0.370 inch, 0.510 inch, 0.630 inch, 0.880 inch, 1.130 inch, 1.220 inch, 1.520 inch, 1.730 inch, 9 to 44 mm
  • 内径: 1/4 to 1-1/2 inch, 6 to 38 mm
  • 最大运行压力: 62 to 207 bar, 6.2 to 20.7 MPa, 900 to 3000 psi
  • 应用: Chemical Transfer, Fluid Handling, Food & Beverage Processing, Industrial, Instrumentation, Manufacturing, Medical, Packaging, Pharmaceutical
  • 软管加固材料: Braid of Stainless Steel
  • 真空额定压力: 15 to 28 inch-Hg, 381 to 711 mm-Hg
  • 软管内管材料: Natural Static Dissipative, Polytetrafluoroethylene (PTFE) Static Dissipative
  • 盖材料: n/a
  • 产品风格: Smoothbore, Truebore
  • 尺寸: -4 to -24
  • 最小弯曲半径: 1-1/2 to 15 inch, 76 to 381 mm

完整的产品说明

派克STW/STB系列“True-Bore”软管,不同于其它光滑芯管的PTFE软管,主要是由于该系列的软管产品内径更大,因而便加速了介质在软管内部的流动。比如,S30-6 PTFE软管的公称内径为5/16"而STW-6“True Bore”软管的公称内径为3/8",其增加的内径I.D.便加速了介质在软管内部的流动,在成千上万的应用案例中,这增加的内径也使得该软管可同时更多地容纳达15%的流量。

STW/STB “True-Bore”光滑芯管不锈钢钢丝编织PTFE软管保持有优异的化学兼容性,抗潮湿且能承受高达+450°F/+260°C的高温。在流体处理、化学品传输、食品和饮料、油漆、制药和化妆品等诸多应用场合中能展示出其优异的产品性能。

市场: 
• 流体处理
• 工业
• 制药
• 食品 & 饮料

特性/优点:
• 其增加的内径I.D.便加速了介质在软管内部的流动,在成千上万的应用案例中,这增加的内径也使得该软管可同时更多地容纳达15%的流量
• 耐温能力高达+450°F/+260°C
• 优异的化学兼容性
• 抗潮湿
• 摩察系数低致使低压降,减少介质的沉积

应用:
• 能处理各种流体、腐蚀性化学品、消毒液或农药的输送
• 化学品的传输
• 油漆
• 制药公司药品分配
• 化妆品

证书/符合标准:
• FDA 21 CFR 177.1550
• USP 等级VI
• ISO 10993 章节5, 6, 10, 11

技术参数:
• 芯管:STW - 符合FDA的PTFE材料
           STB - 黑色静电耗散型PTFE材料
• 增强层: 304不锈钢钢丝编织
• “Z”表示双层编织结构
• 工作压力和爆破压力都在+73°F (+23°C)时标定
• 仅适用PAGE软管接头和ST300系列套筒扣压
• 不能使用90或91N系列软管接头扣压
• 软管内径I.D.按公称尺寸
• 软管外径O.D.采取最大尺寸公差

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687563