PAGE系列聚四氟乙烯(PTFE)软管“True-Bore”接头 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

软管内径(英寸)

产品风格

端口连接

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
PAGE系列聚四氟乙烯(PTFE)软管“True-Bore”接头

PAGE系列聚四氟乙烯(PTFE)软管“True-Bore”接头

PAGE系列扣压式软管接头,为Parflex®True-Bore” PTFE软管产品系列设计。该系列接头的特点在于其套筒单独销售,以保证客户的低库存量。

技术规格:

  • 形状: 直的
  • 应用: Various
  • 连接类型: Crimped, 凸台及凹槽,ACME螺纹,卫生级I型,NPTF管螺纹,37° 扩口,Seal-lok,压缩, ACME, I-Line Sanitary, Pipe, NPTF, 37° Flare, Seal-Lok, Compression
  • 软管内径: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4 inch, 6, 10, 13, 19, 25, 32, 38, 51, 64, 76, 10,2 mm
  • 连接尺寸: View Part Details.
  • 长度: 多种的

完整的产品说明

PAGE系列扣压式软管接头,为Parflex®真实尺寸PTFE软管产品系列设计。该系列接头的奇特之处在于它是两件式,包含了适用于所有相应软管的接头芯子和需要根据软管型号单独配套销售的套筒,其目的在于方便客户只需准备少量的接头库存。 另外根据软管尺寸大小而不是根据软管系列来设计套筒的大小。  

真实尺寸系列软管接头采用不锈钢材质制造,并能提供Cam & 凹槽型, 医疗卫生型,管型,JIC,Seal-Lok® ,A-Lok®和法兰型等多种连接形式.  PAGE也针对医药卫生应用的重载螺旋PTFE软管提供扩口型和法兰型连接形式接头.  当特氟龙软管在通过强腐蚀性化学介质时无需选择更多的过渡连接形式.   另外,密封式软管接头限制在仅有的几种形式和尺寸规格,  非常重要的一点是PAGE接头的命名规则不同于派克传统的命名规则,PAGE接头的命名中接头尺寸和软管尺寸是颠倒的。请点击产品支持按钮参考产品手册,以了解相应软管清单和接头的具体技术参数.

市场:  
• 流体处理
• 工业
• 油漆
• 化工
• 医药
• 食品& 饮料
• 半导体

特性/优点:
• 根据软管尺寸大小而不是根据软管类型来设计套筒的大小;  例如 06-SC300 可以适合于多种波纹PTFE软管而不仅仅局限某一指定软管
• 套筒的互换性实现了低库存
• 接头都采用持久扣压式连接

应用:
• 流体处理
• 化学品传输
• 油漆
• 医药
• 食品& 饮料
• 化工化妆品
• 半导体
• 地面支持设备
• 工业

技术参数:
• PAGE接头芯子必须匹配PAGE套筒 (单独销售)
• PAGE接头命名规则不同于传统的派克接头型号命名规则;接头大小与软管尺寸相互颠倒
• 不适用于Parkrimp设备扣压,只能 采用100-150吨扣压能力的可调式扣压机扣压.

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 软管内径(英寸) 产品风格 端口连接
08-08PLCF-S 0.5" Female A-Lok® Compression 1/2"

687890
687563