派克SCW和SCB系列波纹式PTFE软管,316不锈钢钢丝编织增强,无缝、低稳、波纹的结构,使得该软管能广泛使用于需承受高度挠曲的流体处理、化学品传输、油漆和半导体应用场合。该软管采用先进且高度发达的设计技术,使得软管具有优异的耐腐蚀能力和耐高温能力,这也为许多的现场工作环境提供了额外的保护。另外,SCW软管采用复合FDA的芯管加工制造,其光滑、圆形、螺旋式的卷曲结构,使得该软管具有很好的自排性、并易于清洁。SCB和SCW系列软管采用经久耐用的316不锈钢钢丝编织增强的结构,使得该软管具有很长的预期寿命,同时相比较于金属软管或其它氟聚合物软管来说,该软管即使在应力或挠曲的应用场合中也不会发生破裂的现象,但先决条件是软管在设计工作参数范围内。点击产品支持按钮可以下载产品宣传册以获取更多的关于该产品的相关信息。
市场:
• 流体处理
• 油漆
• 半导体
• 医疗
• 食品和饮料
特性/优点:
• 耐高温软管
• 优异的耐腐蚀能力
• 无缝
• 低稳
• 自排性
• 可承受高度的挠曲
• 环保、低渗透性
• 更长的预期寿命
应用:
• 流体处理
• 化学品传输
• 油漆
• 半导体
证书/符合标准:
• FDA 21 CFR 177.1550
• USP等级VI
• 符合ISO 10993标准第5、6、10、11章节要求
技术参数:
• 芯管:SCW - 符合FDA的天然PTFE材料
SCB - 黑色静电耗散型PTFE材料
• 增强层:316不锈钢钢丝编织
• 对于蒸汽-冷水循环的应用场合不推荐选择该软管
• 参考样本4660以了解型号的命名规则
• 工作压力和爆破压力均在+73°F(+23°C)时标定
• 软管尺寸采用名义尺寸设计
• 仅选择PAGE软管接头匹配SC300系列套筒扣压
• 不能使用90, 91N或93N系列软管接头扣压