SCWV/SCBV系列厚壁聚四氟乙烯(PTFE)软管 - 带螺旋波纹芯管和316不锈钢编织层 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
SCWV/SCBV系列厚壁聚四氟乙烯(PTFE)软管 - 带螺旋波纹芯管和316不锈钢编织层

SCWV/SCBV系列厚壁聚四氟乙烯(PTFE)软管 - 带螺旋波纹芯管和316不锈钢编织层 OBSOLETE

SCWV/SCBV 系列厚壁波纹式PTFE软管,其壁厚比SCW/SCB软管的壁厚更厚,所以可以适用于高温环境中的真空应用场合。

技术规格:

  • 设计因素: 0
  • 盖颜色: 0, 0
  • 介质: 0, 0, 0, 0
  • 符合规格: 0, 0
  • 兼容配件: 0
  • 重量: 0 kg/m, 0 kg/m, 0 lb/ft, 0 lb/ft
  • 最高运行温度: 0 °F, 0 °C
  • 最低运行温度: 0 °F, 0 °C
  • 最小弯曲半径: 0 inch, 0 inch, 0 mm, 0 mm
  • 尺寸: 0
  • 内径: 0 inch, 0 inch, 0 mm, 0 mm
  • 最大运行压力: 0 bar, 0 bar, 0 MPa, 0 MPa, 0 psi, 0 psi
  • 应用: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
  • 产品类型: 0
  • 软管内管材料: 0
  • 盖材料: 0
  • 真空额定压力: 0 inch-Hg, 0 mm-Hg
  • 产品风格: 0
  • 软管加固材料: 0
  • 外径: 0 inch, 0 inch, 0 mm, 0 mm

完整的产品说明

SCWV/SCBV 系列厚壁波纹式PTFE软管,其芯管壁厚比SCW/SCB软管的壁厚更厚(具有更多的PTFE材料,可高达33%),这就导致该软管可以适用于高温情况下的真空应用。它们采用不锈钢钢丝编织增强的结构,这就显著增强了该软管的持久耐用性、优异的化学品兼容性,另外由于开放式树脂螺旋设计是软管具有额外的抗扭结能力,并同时降低了软管的渗透率。与金属软管不同的是,在挠曲的应用场合里由于应力的存在,该软管更易于破裂。但是派克鈥檚的SCWV/SCBV软管即使在一百万次挠曲实验后也没有发现明显的应力裂痕。

SCWV/SCBV 软管采用符合FDA的天然高纯度波纹式PTFE材料和黑色不符合FDA要求的静电耗散型PTFE材料来加工制造。关于更多产品特定的工作参数和技术要求方面的信息,请点击下方的产品支持按钮可链接到相关的产品宣传册。

市场:
• 流体处理
• 工业
• 油漆
• 半导体
• 食品和饮料

特性/优点:
• 耐高温软管
• 芯管壁厚更厚,可以多出高达33%的PTFE材料,所以可以适用于高温环境的真空应用。
• 开放式树脂螺旋结构的设计赋予软管额外的抗扭结能力,并显著降低了软管的渗透率。
• 优异的化学品兼容性
• 易于清洁
• 无粘附性

应用:
• 流体处理
• 化学品传输
• 油漆
• 半导体

证书/符合标准:
• FDA 21 CFR 177.1550
• USP等级VI
• 符合ISO 10993标准第5、6、10、11章节要求

技术参数:
• 芯管:SCWV - 符合FDA的厚壁天然PTFE材料
SCBV - 黑色静电耗散型厚壁PTFE材料
• 增强层:316不锈钢钢丝编织
• 仅派克工厂可以加工软管总成
• 不推荐在蒸汽-冷水循环的应用中选用该软管
• 参考样本4660以了解产品的命名规则
• 仅用PAGE软管接头匹配SC300系列套筒进行扣压
• 对于2-1/2、3和4英寸三个尺寸规格的产品推荐增加内置钢丝来符合高温高度真空的应用要求。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687563