派克公司929BJ系列重载光滑芯管PTFE软管,其外胶层是经过特殊设计的棕色硅胶材料,并且外胶层表面清洁、光滑,以保护该软管的不锈钢丝增强层不被磨损、磨破或污染。该软管采用静电耗散的PTFE芯管、304不锈钢丝编织的增强和硅胶材料的外胶层保护层结构,大大增强了该软管的持久耐用能力。
929BJ系列软管总成可用于许多的应用场合但不仅限于后面所列出的这几种,比如化学品传输管路、一般的高温液压系统和冷却管路系统。
市场:
• 流体处理
• 压缩气体
• 交通
• 军事
特性/优点:
• 硅胶外胶层保护不锈钢丝增强层不被磨损和磨破
• 清洁、光滑的硅胶外胶层保护不锈钢丝增强层不被污染
• 紧凑的弯曲半径
• 实现壁厚大于 .030” 的PTFE软管的耐扭结能力
• 由于较厚的PTFE壁厚阻止了气体输送的渗透
• 蒸汽清洁的硅胶材料
应用:
• 高温高压灭菌器的真空管路
• 一般液压
• 压缩空气/气体
技术参数:
• 芯管:黑色静电耗散的PTFE材料
• 增强层:304不锈钢丝编织
• 外胶层:硅胶材料
• 该软管在加工成软管总成之前须剥除外胶
• 73°F (23°C)时该软管最小爆破压力是最高工作压力的4倍。
• 与91N系列软管接头匹配扣压
• 软管内径I.D.采用公称尺寸