MPJ系列大功率/加大惯量无刷伺服电机 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
MPJ系列大功率/加大惯量无刷伺服电机

MPJ系列大功率/加大惯量无刷伺服电机

MPJ电机采用92-142毫米的框架尺寸,是MPP系列电机的高惯量版本,为惯量匹配提供了完美的解决方案,无需任何额外的机械设备。派克可以为用户提供定制版本的MPJ电机。

技术规格:

  • 外框尺寸: 92mm | 100mm | 115mm | 142mm mm, 100 mm, 115 mm, 142 mm
  • 持续扭矩: 1.5 - 33 Nm, 13.7 - 293 lb-inch
  • 峰值扭矩: 4.3 - 94 Nm, 38.2 - 832 lb-inch
  • 额定速度: 高达 5000 RPM
  • 输入电压: 230VAC | 400-480VAC VAC, 400 to 480 VAC
  • 回馈类型: 2000 ppr 增量编码器| EnDat绝对值编码器 (多圈) | Hiperface绝对值编码器(单圈) | Hiperface绝对值编码器(多圈) | 旋转变压器, Absolute Multi-turn EnDat Encoder, Absolute Single-turn SinCos/HIPERFACE Encoder, Absolute Multi-turn SinCos/HIPERFACE Encoder, Resolver
  • 兼容 Parker 驱动器: Compax3 | ARIES, ARIES
  • 符合规格: CE标志| 通过UL / cUL认证, UL/cUL listed
  • 防护等级: IP64 | IP65, IP65
  • 包括保持制动器: 可选
  • 冷却方法: 风冷/自然对流
  • 轴类型: 平滑|带键槽, Keyway
  • 提供的自定义型号:

完整的产品说明

派克的MPJ系列无刷伺服电机采用新设计,具有中等惯量和更高的功率,并全部采用较小的电机框架封装。这些无刷伺服电机为当今高性能伺服系统中的苛刻应用而设计。 MPJ系列电机是MPP系列电机的扩展,并具有更高的惯量。

• 分段式贴合技术,提供非常高的扭矩 - 惯量比 - 高出40%的扭矩
• 盆栽定子设计提高热效率
• 高性能钕磁铁
• 92,100,115和142mm的框架尺寸
• 连续失速转矩:1.55 Nm至33 Nm (13.7 in-lbs至293.0 in-lbs)
• 峰值扭矩等级:4.3 Nm至94 Nm (38.2 in-lbs至832.2 in-lbs)
• 额定速度:1049 RPM至4947 RPM
• 反馈选项:旋转变压器,增量式编码器,单/多圈绝对值编码器
• 热敏电阻保护
• 24VDC故障抱闸制动 (可选)
• 直角可旋转PS型连接器
• IP等级:IP64 (标准), IP65 (可选带轴封)
• CE和UL认证
• 非常短的交货期,两年保修
• 与派克Compax3和Aries系列伺服驱动器兼容









相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
936514