ISO 7241 B标准多用途液压快换接头 - 60系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

半联轴器

应用

最大运行压力

阀体尺寸(英寸)

阀体材料

密封材料

连接类型

连接螺纹尺寸(英寸)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
ISO 7241 B标准多用途液压快换接头 - 60系列 ISO 7241 B标准多用途液压快换接头 - 60系列

ISO 7241 B标准多用途液压快换接头 - 60系列

派克的通用快换接头用途广泛,适用于流体、气体或蒸汽管线需要快速、简便连接和断开的各种应用。

技术规格:

  • 应用: Hydraulics, General Purpose, Vacuum to Medium Pressure, Steam
  • 最大运行压力: 5000.0 psi, 345.0 bar
  • 交换式: ISO 7241-1 Series B
  • 最高运行温度: 400 °F, 204 °C
  • 符合规格: ISO 7241-1 Series B
  • 最低运行温度: -65 to -15 °F, -54 to -26 °C
  • 产品类型: Manual Connect
  • 流速: 3 to 757 L/min, 0.8 to 200 gal/min
  • 阀门类型: Poppet
  • 真空额定压力: 27.4 inch-Hg, -0.9 bar
  • 主体尺寸: 1/8 to 2-1/2 inch
  • 阀体材料: Steel, Brass, Stainless Steel
  • 连接类型: Female NPTF, Female ORB, Female BSPP
  • 阀门材料: Brass, Steel, Stainless Steel 303, Stainless Steel 316
  • 镀层类型: Zinc with Clear Trivalent Chromate
  • 密封材料: Nitrile, EPR, Fluorocarbon

完整的产品说明

60系列阴接头(液压、流体、气体、蒸汽)的压力高达5000 psi,可连接ISO 7241 B标准的60系列阳接头。派克的60系列为双截止锥阀,可与其他符合ISO 7241 B标准的快换接头互换。

这些通用快换接头有多种规格和材质可供选择,适用于多种流体,包括高温蒸汽。派克60系列产品用途广泛,适用于压力可高达5000 psi的各种应用。

蒸汽用阴接头连接器为黄铜材质,带有双重O形圈和不锈钢锁紧钢珠。密封材质为乙丙橡胶,3/8"阴接头配有一个夹环套筒,便于戴手套时操作。

技术参数:
• 规格:1/8” – 2-1/2”
• 材质:钢、黄铜、302不锈钢、316不锈钢
• 油口端:NPTF内螺纹、ORB内螺纹、BSPP内螺纹
• 密封选项:丁腈橡胶、乙丙橡胶、氟橡胶、氯丁橡胶
• 阴接头选项包括:套筒锁、阀芯执行器、兼容蒸汽

市场:
• 工业
• 建筑
• 化工
• 商用清洁
• 农业

特点/优势:
• 可与其他符合ISO 7241 B标准的快换接头互换
• 多用途快换,广泛用于各种应用
• 钢制阴接头的硬化套筒,可提高强度和耐用性
• 金属阀挡可免于反流,以提供稳定的性能
• 蒸汽用阴接头配有可承受高温的乙丙橡胶密封件,3/8"阴接头配有夹环套筒,便于戴手套时操作
• 黄铜阴接头配有双重O形圈,可实现冗余密封,以及耐腐蚀的不锈钢锁紧钢珠
• 316不锈钢阴接头配有氟橡胶密封件,化学兼容性高
• 可选的套筒锁可免于意外断开

应用: 
• 工业液压管线
• 食品和化学加工
• 水和冷却液管路
• 高压流体输送
• 高温流体输送
•行走机械
• 清洁设备
• 干洗
• 蒸汽系统

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 半联轴器 应用 最大运行压力 阀体尺寸(英寸) 阀体材料 密封材料 连接类型 连接螺纹尺寸(英寸)
BH2016-60-BSPP Female Coupler General Purpose 1200 2 1/2 Brass Nitrile Female BSPP 2 - 11-1/2
BH3-60-BSPP Female Coupler General Purpose 2700 3/8 Brass Nitrile Female BSPP 3/8 - 16
BH3-60 Female Coupler General Purpose 2700 3/8 Brass Nitrile Female NPTF 3/8 - 16

687890
687539