无溢流、带套筒锁的快插式快换接头 - NS系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
无溢流、带套筒锁的快插式快换接头 - NS系列 无溢流、带套筒锁的快插式快换接头 - NS系列 无溢流、带套筒锁的快插式快换接头 - NS系列

无溢流、带套筒锁的快插式快换接头 - NS系列

派克的无溢流快换接头,是流体管路需要快速、方便地连接和断开,且尽量减少溢流和夹气的各种液压应用的理想选择。

技术规格:

  • 应用: Hydraulics
  • 最大运行压力: 2500 psi, 172 bar
  • 产品类型: Push to Connect
  • 最高运行温度: 250 °F, 121 °C
  • 阀门类型: Non-spill
  • 最低运行温度: -40 °F
  • 主体尺寸: 3/8 to 1 inch
  • 流速: up to 50 gal/min
  • 连接类型: Female NPSF, Female BSPP, Female ORB
  • 真空额定压力: No
  • 包括锁套: Yes
  • 阀体材料: Steel
  • 镀层类型: Zinc with Clear Trivalent Chromate
  • 密封材料: Nitrile

完整的产品说明

NS系列快换接头(液压)的额定压力高达2500psi。
派克的NS系列无溢流双截止快换接头,设计用于在连接或断开时更大限度地减少溢流和夹气。阴接头的重型套筒,可承受压力冲击。积极的阀门止动可免于回流。

技术特点:
• 尺寸: 3/8"-1"
• 材料:碳钢
• 油口端:NPSF内螺纹,BSPP内螺纹,ORB内螺纹
• 密封选项:丁腈橡胶、三元乙丙、氟橡胶

市场:
• 工业
• 建筑
• 公用事业
• 采矿

特点/优势:
• 单手即可轻松完成快插连接操作
• 套筒锁可免于意外断开
• 经久耐用的重型套筒
• 平齐端面阀芯可更大限度地减少断开时的流体损失,减少环境污染并免于溢出造成的安全隐患。
• 平齐端面阀芯可更大限度地减少连接时的夹气量,以免系统组件加速磨损。
• 积极的阀门止动可免于回流,以实现平稳性能

应用: 
• 液压手动工具
• 公用设备
• 采矿设备

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687539