OFAS HL/LE 100-170 大流量无热再生压缩空气处理系统 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

流速

Pressure Dew Point

ISO 等级

连接类型

端口尺寸

泵类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
OFAS HL/LE 100-170 大流量无热再生压缩空气处理系统 OFAS HL/LE 100-170 大流量无热再生压缩空气处理系统 OFAS HL/LE 100-170 大流量无热再生压缩空气处理系统 OFAS HL/LE 100-170 大流量无热再生压缩空气处理系统 OFAS HL/LE 100-170 大流量无热再生压缩空气处理系统 OFAS HL/LE 100-170 大流量无热再生压缩空气处理系统

OFAS HL/LE 100-170 大流量无热再生压缩空气处理系统

大流量压缩空气处理系统,具备油蒸汽吸附功能,为工业、汽车、电子和半导体制造提供“技术上无油空气”。

技术规格:

  • 分部: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • 品牌: Parker
  • 技术: Filtration
  • 应用: Compressed Air Treatment - Clean Dry, Oil-Free Air
  • 产品类型: Compressed Air Dryer with Oil Vapour Reduction and Filtration
  • 产品风格: Heatless Regeneration (HL) and Vacuum Assisted Heatless Regeneration (LE)
  • 产品序列: OFAS - Oil Free Air System - Large Flow Heatless (Models OFAS HL/LE 100-170)
  • 行业: • General Industrial Manufacturing<br/>• Automotive<br/>• Electronics & Semiconductor Manufacturing
  • 流速: Various (view part number for details)
  • 压力露点: Standard -40°C (-40°F), or -20°C (-4°F)<br/>, Alternative -70°C (-100°F)
  • ISO 等级: ISO 8573-1:2010 Class 2:2:0*/<br/>ISO 8573-1:2010 Class 2:3:0*<br/>or ISO 8573-1:2010 Class 2:1:0*<br/>(*Total Oil ≤0.003mg/m<sup>3</sup>)
  • 工作压力: 5 to 13 barg, 73 to 190 psig
  • 工作温度: 5 to 50 °C, 41 to 122 °F
  • 大气温度: 55.0 °C Maximum, 131.0 °F Maximum
  • 电源电压: 100 to 240 VAC (±10%) single phase, 50/60Hz
  • 端口尺寸: Various (view Part Number for details)
  • 连接类型: BSPP or NPT (View Part Number For Details)
  • 防护等级: IP44
  • 符合规格: PED 2014/68/EU
  • 噪声级别: < 75 dBA
  • 高度: Various (view Part Number for details)
  • 宽度: Various (view Part Number for details)
  • 深度: Various (view Part Number for details)
  • 重量: View Part Number For Details

完整的产品说明

派克 OFAS无油空气系统提供清洁、干燥、技术上无油的压缩空气,符合ISO 8573-1国际压缩空气质量标准的各版本。

节能无热干燥机配备集成露点能源管理系统,提供≤-40°C的恒定出口压力露点(≤-70°C或≤-20°C可选),单台流量范围为408立方米/小时至2040立方米/小时@7barg/35°C,多台并联可提供更高流量。

许多应用要求使用“无油”压缩空气。 吸入空气压缩机的环境空气中含有油蒸气,经过压缩、冷却并在压缩空气系统中冷凝,产生液态油和油气溶胶。 无论安装哪种类型的空气压缩机(润滑油或无油),如果应用需要“无油”压缩空气,就必须进行处理。

派克OFAS车型标配的聚结滤器和OVR吸附滤器既处理环境空气中的油蒸气,也处理润滑压缩机的油,技术上为无油和润滑压缩机提供无油压缩空气。

使用清洁、干燥、无油的压缩空气可以提高生产力,同时减少维护成本和停机时间。 许多产品声称能提供这一功能,OFAS 无油空气系统以更高的压缩空气纯度和经国际标准第三方验证的性能脱颖而出。

产品特点
• 提供5个净化阶段,处理10种主要压缩空气污染物中的8种(其中9种可选液体分离器)
• 符合ISO8573-1类1、2或3类水汽的恒定出露点
• 清洁干燥的净化空气,用于再生
• 干燥机通过ISO 7183测试
• 露点性能,由LRQA第三方验证
• ISO 8573-1 零级技术上无油空气(总油≤0.003mg/m³)
• HL模型采用标准无热PSA方法进行干燥剂再生
• LE型号采用低能耗真空辅助无热干燥剂再生方法(平均比HL等效产品节能64%)
• 再生无需加热
• 标准的入口压力、温度和出口露点测量
• 彩色HMI触摸屏,用于干衣机监测和出口露点显示
• 标配两种节能系统:净化经济(压缩机同步)和DDS-EST露点相关开关
• 通过局域网(LAN)进行烘干机监控的网络服务器
• MODBUS TCP/IP 和 MODBUS RTU

为确保性能标注,压缩空气干燥机必须根据产品信息表中的校正系数进行尺寸调整。

如需讨论您的具体需求,请联系派克或授权的派克经销商。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 流速 Pressure Dew Point ISO 等级 连接类型 端口尺寸 泵类型
OFASHL100-40G13BC 408 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (240 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 BSPP 2" N/A
OFASHL100-70G13BC 286 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (168 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 BSPP 2" N/A
OFASHL110-40G13BC 612 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (360 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 BSPP 2" N/A
OFASHL110-70G13BC 428 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (252 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 BSPP 2" N/A
OFASHL120-40G13BC 765 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (450 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 BSPP 2½" N/A
OFASHL120-70G13BC 536 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (315 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 BSPP 2½" N/A
OFASHL130-40G13BC 1020 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (600 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 BSPP 2½" N/A
OFASHL130-70G13BC 714 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (420 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 BSPP 2½" N/A
OFASHL140-40G13BC 1275 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (750 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 BSPP 2½" N/A
OFASHL140-70G13BC 893 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (525 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 BSPP 2½" N/A
OFASHL150-40G13BC 1530 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (900 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 BSPP 2½" N/A
OFASHL150-70G13BC 1071 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (630 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 BSPP 2½" N/A
OFASHL160-40G13BC 1785 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (1050 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 BSPP 3" N/A
OFASHL160-70G13BC 1250 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (735 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 BSPP 3" N/A
OFASHL170-40G13BC 2040 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (1200 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 BSPP 3" N/A
OFASHL170-70G13BC 1428 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (840 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 BSPP 3" N/A
OFASHL100-40N13BC 408 m³/hr @ 7 barg, 35°C (240 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 2" N/A
OFASHL100-70N13BC 286 m³/hr @ 7 barg, 35°C (168 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 NPT 2" N/A
OFASHL110-40N13BC 612 m³/hr @ 7 barg, 35°C (360 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 2" N/A
OFASHL110-70N13BC 428 m³/hr @ 7 barg, 35°C (252 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 NPT 2" N/A
OFASHL120-40N13BC 765 m³/hr @ 7 barg, 35°C (450 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 2½" N/A
OFASHL120-70N13BC 536 m³/hr @ 7 barg, 35°C (315 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 NPT 2½" N/A
OFASHL130-40N13BC 1020 m³/hr @ 7 barg, 35°C (600 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 2½" N/A
OFASHL130-70N13BC 714 m³/hr @ 7 barg, 35°C (420 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 NPT 2½" N/A
OFASHL140-40N13BC 1275 m³/hr @ 7 barg, 35°C (750 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 2½" N/A
OFASHL140-70N13BC 893 m³/hr @ 7 barg, 35°C (525 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 NPT 2½" N/A
OFASHL150-40N13BC 1530 m³/hr @ 7 barg, 35°C (900 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 2½" N/A
OFASHL150-70N13BC 1071 m³/hr @ 7 barg, 35°C (630 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 NPT 2½" N/A
OFASHL160-40N13BC 1785 m³/hr @ 7 barg, 35°C (1050 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 3" N/A
OFASHL160-70N13BC 1250 m³/hr @ 7 barg, 35°C (735 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 NPT 3" N/A
OFASHL170-40N13BC 2040 m³/hr @ 7 barg, 35°C (1200 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 3" N/A
OFASHL170-70N13BC 1428 m³/hr @ 7 barg, 35°C (840 cfm @ 102 psig, 95°F) -70°C (-100°F) Class 2.1.0 NPT 3" N/A
OFASLE150-40N13BC 1530 m³/hr @ 7 barg, 35°C (900 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 2½" Vacuum: HLVAP-OL-02-120 (Order Separately)
OFASLE160-40N13BC 1785 m³/hr @ 7 barg, 35°C (1050 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 3" Vacuum: HLVAP-OL-02-140 (Order Separately)
OFASLE170-40N13BC 2040 m³/hr @ 7 barg, 35°C (1200 cfm @ 102 psig, 95°F) -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option Class 2.2.0 or Class 2.3.0 NPT 3" Vacuum: HLVAP-OL-02-160 (Order Separately)

687890
A22066