直动式减压阀 - PRDM 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

端口连接

功能

压力控制范围

压力调节控制类型

测压口连接

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
直动式减压阀 - PRDM 系列 直动式减压阀 - PRDM 系列 直动式减压阀 - PRDM 系列 直动式减压阀 - PRDM 系列

直动式减压阀 - PRDM 系列

派克的 PRDM 系列直动式减压阀采用叠加式设计,用于精确调节液压回路中某一区域的压力至低于系统压力的一个预定数值。

技术规格:

  • 产品序列: 压力阀
  • 运行类型: 直动
  • 启动类型: 手动
  • 安装类型: 叠加块
  • 最大流速: N/A
  • 流速: N/A
  • 最大运行压力: NG06 / CETOP 03: 350, NG10 / CETOP 05: 315 bar
  • 最大压力设置: N/A
  • 最高运行温度: 60 °C
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 密封材料: FPM
  • 重量: 1.3(NG06 / CETOP 03),2.6(NG10 / CETOP 05) kg, 2.6 kg (NG10 / CETOP 05)
  • 阀体材料: Steel

完整的产品说明

Parker PRDM 系列直动式减压阀是叠加式非常成熟的元件,具有响应快和滞后小的功能,连续生产率高。将液压回路的一个区域内的压力调节到低于正常系统压力的预调水平。此外,它具有溢流功能,这是它次级减压回路的功能被包含在设计中。

市场:
• 工业
• 机床
• 橡胶和轮胎加工

特点与优势:
• 由于压力范围很广,功能非常广泛
• 微调压力级 - 量身定制,提高压力调节的精确度
• 快速响应 - 优化操作
• 直动缓冲的活塞设计 - 提供低泄漏和小迟滞
• 大多数型号的交货时间短 - 不需要仓储
• 尺寸:PRDM2 - NG06(CETOP 03),PRDM3 - NG10(CETOP 05)
• 三通,次级侧溢流
• 在 ‘P',‘A' 或 ‘B' 口进行减压
• 压力设置:PRDM2 - 25、70、160、210、350 bar; PRDM3 - 19、50、100、150、210 bar
• 有测压口

应用:
• 适用于一般液压应用
• 机床
• 轮胎压机

功能:
PRDM 阀是“常开”阀,允许流体在其非作用或“静止”状态下流过受控端口。当下游压力超过由弹簧力设定的值时,控制阀芯从原位上离开,关闭流路,从而减少从主系统通过的流体。缓冲活塞调节以保持液压回路的该分支中的预设压力。如果由于外力,压力继续上升该分支回路中,活塞将保持抵抗弹簧力的运动,从而允许流体排放到油箱,从而限制阀门设定的最大压力。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 端口连接 功能 压力控制范围 压力调节控制类型 测压口连接
PRDM2AA06KVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 64 bar Turning knob Coupling M16
PRDM2AA35LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 350 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2BB02KVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 25 bar Turning knob Coupling M16
PRDM2BB16SVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 160 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM2BB35KVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 350 bar Turning knob Coupling M16
PRDM2BB35KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 350 bar Turning knob G 1/4
PRDM2PP02SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 25 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2PP06KVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 25 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2PP06LVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 64 bar Cylinder lock Coupling M16
PRDM3AA01LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port A 19 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3AA21SVC NG10 / CETOP 05 Reduction in port A 210 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM3BB15LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port B 150 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3BB21LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port B 210 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3PP01LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 19 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2AA02KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 25 bar Turning knob G 1/4
PRDM2AA02LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 25 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2AA02SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 25 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2AA06KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 64 bar Turning knob G 1/4
PRDM2AA06LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 64 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2AA06SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 64 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2AA16KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 160 bar Turning knob G 1/4
PRDM2AA16LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 160 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2AA16SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 160 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2AA21KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 210 bar Turning knob G 1/4
PRDM2AA21LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 210 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2AA21SVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 210 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM2AA21SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 210 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2AA35KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 350 bar Turning knob G 1/4
PRDM2AA35SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 350 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2BB02LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 25 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2BB02SVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 25 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM2BB02SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 25 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2BB06KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 64 bar Turning knob G 1/4
PRDM2BB06LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 64 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2BB06SVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 64 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM2BB06SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 64 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2BB16KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 160 bar Turning knob G 1/4
PRDM2BB16LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 160 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2BB16SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 160 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2BB21KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 210 bar Turning knob G 1/4
PRDM2BB21LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 210 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2BB21SVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 210 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM2BB21SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 210 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2BB35SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 350 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2PP02KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 25 bar Turning knob G 1/4
PRDM2PP02LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 25 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2PP02SVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 25 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM2PP06KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 64 bar Turning knob G 1/4
PRDM2PP06LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 64 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2PP06SVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 64 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM2PP06SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 64 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2PP16KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 160 bar Turning knob G 1/4
PRDM2PP16LVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 160 bar Cylinder lock Coupling M16
PRDM2PP16LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 160 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2PP16SVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 160 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM2PP16SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 160 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2PP21KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 210 bar Turning knob G 1/4
PRDM2PP21LVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 210 bar Cylinder lock Coupling M16
PRDM2PP21LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 210 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2PP21SVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 210 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM2PP21SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 210 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2PP35KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 350 bar Turning knob G 1/4
PRDM2PP35LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 350 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2PP35SVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 350 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM2PP35SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 350 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3AA01SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port A 19 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3AA05LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port A 50 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3AA05SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port A 50 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3AA10LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port A 100 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3AA10SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port A 100 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3AA15LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port A 150 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3AA15SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port A 150 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3AA21LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port A 210 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3AA21SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port A 210 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3BB01LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port B 19 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3BB01SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port B 19 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3BB05LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port B 50 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3BB05SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port B 50 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3BB10LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port B 100 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3BB10SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port B 100 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3BB15SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port B 150 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3BB21SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port B 210 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3PP01SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 19 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3PP05LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 50 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3PP05SVC NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 50 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM3PP05SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 50 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3PP10LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 100 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3PP10SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 100 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3PP15LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 150 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3PP15SVC NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 150 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM3PP15SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 150 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3PP21LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 210 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3PP21SVC NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 210 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM3PP21SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 210 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3PP10SVC NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 100 bar Hexagon socket Coupling M16

687890
687478