先导式比例减压阀 - PRPM 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

端口连接

密封材料

功能

压力控制范围

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
先导式比例减压阀 - PRPM 系列 先导式比例减压阀 - PRPM 系列

先导式比例减压阀 - PRPM 系列

PRPM 系列比例减压阀适用于机床。它们与 PCD00A 数字放大器模块结合提供优异性能。

技术规格:

  • 产品序列: 压力阀
  • 运行类型: 先导
  • 启动类型: 成比例的
  • 安装类型: 叠加块
  • 最大流速: 60 L/min
  • 最大压力设置: 100, 200, 350 bar
  • 最大运行压力: 350 bar
  • 流速: N/A
  • 最高运行温度: 60 °C
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 电气要求: 电磁阀12/1320
  • 密封材料: FPM
  • 重量: 2.0 (NG06), 3.2 (NG10) kg, 3.2 kg (NG10)
  • 阀体材料: Steel

完整的产品说明

PRPM 系列是先导式比例减压阀,具有 NG06 和 NG10,优选用于机床,以及用于大流量情况下,甚至是在苛刻的应用中。它们可以在即使主油路压力波动的情况下,而在次级侧保持恒定的预设压力。如果减压升高到设定压力以上。

市场:
• 工业
• 机械工具

特点与优势:
• 大流量 - 在相当的尺寸下效率出色
• 比例电磁铁 - 性能与进口压力无关
• 附有压力溢流性能 - 在二次回路侧附加溢流性能
• 交货时间短 - 不需要仓储
• 3个压力级:100、200、350 bar
• 与 PCD00A-400 数字放大器模块相结合,提供理想性能

应用:
• 适用于一般液压应用
• 机床

功能:
PRPM 是降低输出口的压力到预调值,这与电磁线圈输入电流成比例。实际上与进口压力无关。在非工作状态下,与油箱的连接打开,而此时的压力对应于弹簧力。

测量口连接到二次侧。型号A和B具有集成的旁路单向阀。PRPM 与 PCD00A 数字放大器模块组合起来,提供理想性能,有关参数已经存储起来。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 端口连接 密封材料 功能 压力控制范围
PRPM2AA10KV NG06 / CETOP 03 FPM Reduction in port A 100 bar
PRPM2AA20KV NG06 / CETOP 03 FPM Reduction in port A 200 bar
PRPM2AA35KV NG06 / CETOP 03 FPM Reduction in port A 350 bar
PRPM2BB10KV NG06 / CETOP 03 FPM Reduction in port B 100 bar
PRPM2BB20KV NG06 / CETOP 03 FPM Reduction in port B 200 bar
PRPM2BB35KV NG06 / CETOP 03 FPM Reduction in port B 350 bar
PRPM2PP10KV NG06 / CETOP 03 FPM Reduction in port P 100 bar
PRPM2PP20KV NG06 / CETOP 03 FPM Reduction in port P 200 bar
PRPM2PP35KV NG06 / CETOP 03 FPM Reduction in port P 350 bar
PRPM3AA10KV NG10 / CETOP 05 FPM Reduction in port A 100 bar
PRPM3AA20KV NG10 / CETOP 05 FPM Reduction in port A 200 bar
PRPM3AA35KV NG10 / CETOP 05 FPM Reduction in port A 350 bar
PRPM3BB10KV NG10 / CETOP 05 FPM Reduction in port B 100 bar
PRPM3BB20KV NG10 / CETOP 05 FPM Reduction in port B 200 bar
PRPM3PP10KV NG10 / CETOP 05 FPM Reduction in port P 100 bar
PRPM3PP20KV NG10 / CETOP 05 FPM Reduction in port P 200 bar
PRPM3PP35KV NG10 / CETOP 05 FPM Reduction in port P 350 bar
PRPM3BB35KV NG10 / CETOP 05 FPM Reduction in port B 350 bar

687890
687478