比例方向控制阀电控模块 - PWDXXA-40* 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

技术选件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
比例方向控制阀电控模块 - PWDXXA-40* 系列 比例方向控制阀电控模块 - PWDXXA-40* 系列

比例方向控制阀电控模块 - PWDXXA-40* 系列

派克PWDXXA-40* 系列是电子模块,它与比例方向控制阀与闭环系统中的位置传感器或阀门一起,实现良好操作所需的功能。

技术规格:

  • 产品序列: 电子模块
  • 启动类型: N/A
  • 安装类型: 卡扣安装
  • 安装位: Unrestricted
  • 阀体材料: Polycarbonate
  • 功能: Operation of proportional DC valves with position sensor
  • 最大运行压力: N/A
  • 最大压力设置: N/A
  • 压力控制范围: N/A
  • 流速: N/A
  • 最大流速: N/A
  • 最高运行温度: 60 °C
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 密封材料: N/A
  • 与流体类型共同使用: N/A
  • 接口类型: RS232C
  • 输入电压: 18 to 30 VDC
  • 运行电流: Max. 2.0 A
  • 符合规格: IP20 acc. EN 60529; V0 acc. UL 94; EMC EN 50081-2, EN 50082-2
  • 电气连接: Screw terminals 0.2 to 2.5 mm2, disconnectable
  • 电缆类型: 1.5 MM2 overall braid shield for supply voltage and solenoids (AWG16); 0.5 MM2 overall braid shield for sensor and signal (AWG20)
  • 电缆长度: 50 m
  • 重量: 0.16 kg

完整的产品说明

Parker PWDXXA-40* 系列电子模块用于比例阀(轨道安装式),其结构紧凑,易于安装,并通过可装拆端子接线,节省时间。数字电路设计可实现比例方向控制良好的精度和最佳适用性,这是通过闭环系统的位移传感器或阀,采用适用的界面程序。

市场:
• 工业
• 机床

特点与优势:
• 验证了的设计 - 确保运行可靠
• 数字电路设计 - 实现最佳阀性能
• 免费 PC 用户软件(www.parker.com/propxd) - 满意适用
• 交货时间短 - 不需要仓储
• 阀芯的可参数化位置控制
• 恒流控制
• 差分输入级,具有不同的信号选项
• 监控滑阀行程的输出
• 四象限斜坡功能
• 启用电磁铁驱动器的输入
• 状态指示灯
• 可装拆端子连接
• 与无阀芯反馈的阀组合使用
- 带比例压力阀和压力传感器的压力控制
- 具有比例 DC 阀和执行器位置传感器的位置控制
• 技术功能“线性化”

应用:
• 适用于一般液压应用
• 机床
• 通用压机

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 技术选件
PWDXXA-400 Standard (Linearization)
PWDXXA-401 Linearization option

687890
687478