立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
| CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 |
| 产品 | 压力控制范围 | 密封材料 | 电磁阀选件 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| RE06M10W2N1KW | 105 bar | NBR | 12 V / 2.5 A | Standard |
| RE06M10W2N1XW | 105 bar | NBR | 16 V / 1.3 A | Standard |
| RE06M10W2V1KW | 105 bar | FPM | 12 V / 2.5 A | Standard |
| RE06M10W2V1XW | 105 bar | FPM | 16 V / 1.3 A | Standard |
| RE06M17W2N1KW | 175 bar | NBR | 12 V / 2.5 A | Standard |
| RE06M17W2N1XW | 175 bar | NBR | 16 V / 1.3 A | Standard |
| RE06M17W2V1KW | 175 bar | FPM | 12 V / 2.5 A | Standard |
| RE06M17W2V1XW | 175 bar | FPM | 16 V / 1.3 A | Standard |
| RE06M25W2N1KW | 250 bar | NBR | 12 V / 2.5 A | Standard |
| RE06M25W2N1XW | 250 bar | NBR | 16 V / 1.3 A | Standard |
| RE06M25W2V1KW | 250 bar | FPM | 12 V / 2.5 A | Standard |
| RE06M25W2V1XW | 250 bar | FPM | 16 V / 1.3 A | Standard |
| RE06M35W2N1KW | 350 bar | NBR | 12 V / 2.5 A | Standard |
| RE06M35W2N1XW | 350 bar | NBR | 16 V / 1.3 A | Standard |
| RE06M35W2V1KW | 350 bar | FPM | 12 V / 2.5 A | Standard |
| RE06M35W2V1XW | 350 bar | FPM | 16 V / 1.3 A | Standard |
| RE06M35W2N1KWXG087 | Proprietary Item |