比例压力/流量控制阀电控模块 - PCD00A-400 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

输入电压

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
比例压力/流量控制阀电控模块 - PCD00A-400 系列 比例压力/流量控制阀电控模块 - PCD00A-400 系列

比例压力/流量控制阀电控模块 - PCD00A-400 系列

派克PCD00A-400 系列是数字放大器模块,它结合了两个比例压力/流量控制阀的良好运行所需的功能。

技术规格:

  • 产品序列: 电子模块
  • 启动类型: N/A
  • 安装类型: 卡扣安装
  • 安装位: Unrestricted
  • 阀体材料: Polycarbonate
  • 最大运行压力: N/A
  • 最大压力设置: N/A
  • 压力控制范围: N/A
  • 流速: N/A
  • 最大流速: N/A
  • 最高运行温度: 60 °C
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 密封材料: N/A
  • 与流体类型共同使用: N/A
  • 接口类型: RS232C
  • 输入电压: 18 to 30 VDC
  • 运行电流: Max. 5.0 A
  • 符合规格: IP20 acc. EN 60529; V0 acc. UL 94; EMC EN 50081-2, EN 50082-2
  • 电气连接: Screw terminals 0.2 to 2.5 mm2, disconnectable
  • 电缆类型: 1.5 MM2 overall braid shield for supply voltage and solenoids (AWG16); 0.5 MM2 overall braid shield for sensor and signal (AWG20)
  • 电缆长度: 50 m
  • 重量: 0.16 kg

完整的产品说明

Parker PCD00A-400 系列电子模块系列(轨道安装)结构紧凑,易于安装,并通过可装拆端子使接线时间节省。电路的数字设计为比例压力/流量控制阀提供了良好的精度和最佳适用性,有一个适用的接口程序。

PCD00A-400 系列组合了两个比例压力/流量控制阀(系列R * V、RE * E * W、RE06M * W、DUR、PRPM、VBY、VMY、TDA、TEA)的最佳运行所需的所有功能。

市场:
• 工业
• 机床
• 注塑成型

特点与优势:
• 经过验证的设计 - 确保运行可靠
• 数字电路设计 - 实现最佳阀门性能
• 免费 PC 用户软件(www.parker.com/propxd) - 满意适用
• 交货时间短 - 不需要仓储
• 两个独立可操作的放大器
• 四个可参数化的命令通道
• 恒流控制
• 两个输入级 0 ... 10 V
• 状态输出
• 两个上/下斜坡功能
• 启用电磁铁驱动器的输入
• 可装拆端子连接
• 符合相关的欧洲 EMC 标准

应用:
• 机床
• 一般压机
• 轮胎压机
• 压铸
• 注塑成型

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 输入电压
PCD00A-400 18 to 30 V DC

687890
687478