立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
| Software Downloads |
|---|
| SOFTWARE - ProPxD V2 Parameter Software (2026) |
| SOFTWARE - ProPxD Parameter Software (Release 603_9011, 2020) |
| 产品 | 压力控制范围 | 密封材料 | 信号输入 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| RE06M05T2N1F0 | 50 bar | NBR | 0-10 V / +10 V | Standard |
| RE06M05T2N1R0 | 50 bar | NBR | 4-20 mA | Standard |
| RE06M05T2V1R0 | 50 bar | FPM | 4-20 mA | Standard |
| RE06M10T2N1F0 | 105 bar | NBR | 0-10 V / +10 V | Standard |
| RE06M10T2N1R0 | 105 bar | NBR | 4-20 mA | Standard |
| RE06M10T2V1F0 | 105 bar | FPM | 0-10 V / +10 V | Standard |
| RE06M17T2N1F0 | 175 bar | NBR | 0-10 V / +10 V | Standard |
| RE06M17T2N1R0 | 175 bar | NBR | 4-20 mA | Standard |
| RE06M17T2V1F0 | 175 bar | FPM | 0-10 V / +10 V | Standard |
| RE06M21T2N1F0 | 210 bar | NBR | 0-10 V / +10 V | Standard |
| RE06M21T2N1R0 | 210 bar | NBR | 4-20 mA | Standard |
| RE06M21T2V1F0 | 210 bar | FPM | 0-10 V / +10 V | Standard |
| RE06M21T2V1R0 | 210 bar | FPM | 4-20 mA | Standard |
| RE06M25T2N1F0 | 250 bar | NBR | 0-10 V / +10 V | Standard |
| RE06M25T2N1R0 | 250 bar | NBR | 4-20 mA | Standard |
| RE06M25T2V1F0 | 250 bar | FPM | 0-10 V / +10 V | Standard |
| RE06M25T2V1R0 | 250 bar | FPM | 4-20 mA | Standard |
| RE06M35T2N1F0 | 350 bar | NBR | 0-10 V / +10 V | Standard |
| RE06M35T2N1R0 | 350 bar | NBR | 4-20 mA | Standard |
| RE06M35T2V1F0 | 350 bar | FPM | 0-10 V / +10 V | Standard |
| RE06M35T2V1R0 | 350 bar | FPM | 4-20 mA | Standard |
| RE06M05T2V1F0 | 50 bar | FPM | 0-10 V / +10 V | Standard |
| RE06M10T2V1R0 | 105 bar | FPM | 4-20 mA | Standard |
| RE06M17T2V1R0 | 175 bar | FPM | 4-20 mA | Standard |
| RE06M10T2N1R0XG243 | Proprietary Item | |||
| RE06M35T2N1R0XG243 | Proprietary Item |