立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
PSB 系列是电液压力开关,坚固耐用寿命长性能好的元器件。当检测到的压力高于或低于所选设置时,它们提供电信号。工作压力可达 315 bar。
Parker PSB 系列是电液压力开关,结构坚固。可灵活地在阀块、叠加块或直接的管道上。它具有液压减震活塞可提供准确的响应和延长的使用寿命。所有型号的最大工作压力为315 bar。
市场:
• 工业
特点与优势:
• 坚固的铸铁结构。坚实体积小 - 可在苛刻的应用条件下提供长的工作寿命
• 有四个可调的压力范围的选项 - 使操作员能够精确选择所需的压力设置
• 法兰或管道安装 - 因此几乎普遍适用
• 可选的键锁定调整 - 防止在关键应用中被篡改或未经授权的调整
• IP65 级电气保护 - 保证完好,即使在喷雾潮湿或溅落等情况下
• 大多数型号的交货时间短 - 不需要仓储
应用:
• 适用于一般液压应用
功能:
弹簧加载的活塞有液压阻尼。PSB 在切换点之间提供非常精确的迟滞。所需的操作压力需要通过固定螺丝调节。非授权的调整通过可选的油缸锁可以防止。电气元件是一个带有接触快动的微动开关 - 触点。三个端子允许应用为开关在 “开”、“关” 或 “切换”。电气连接使用带有接地的 EN 175301-803 的 3 极插入式插头。
注意:
对于电感式直流负载,应使用火花放电器来延长使用寿命。
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。