先锋4200 系列快换阴接头 - 适合农机应用,推入式耦合连接,且带拉断式套筒(符合ISO 5675标准) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

连接螺纹尺寸(英寸)

阀形式

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
先锋4200 系列快换阴接头 - 适合农机应用,推入式耦合连接,且带拉断式套筒(符合ISO 5675标准)

先锋4200 系列快换阴接头 - 适合农机应用,推入式耦合连接,且带拉断式套筒(符合ISO 5675标准)

派克的农机快换阴接头以及阳接头是用于需要经常快速简便地进行连接或者断开管路的理想选择。

技术规格:

  • 主体尺寸: 3/8, 1/2 inch, 3/8 至 1/2 inch
  • 最大运行压力: 3000 psi, 207 bar
  • 品牌: Parker
  • 配件连接类型: Female Thread
  • 交换式: ISO 5675
  • 结构材料: Steel
  • 最高运行温度: 121 °C, 250 °F
  • 真空额定压力: No
  • 阀门类型: Poppet, Ball, Ball
  • 流速: 6 至 12 gal/min
  • 密封材料: 丁腈橡胶
  • 介质: 液压
  • 符合规格: ISO 5675 (1/2英寸)
  • 半联轴器: 阴接头
  • 最低运行温度: -40 °F
  • 套管类型: 推拉式,拉断型套筒, Breakaway Sleeve
  • 锁具类型: 锁止钢球
  • 螺纹尺寸: 内螺纹
  • 连接类型: NPTF, 或B, ORB
  • 镀层类型: 镀锌,白色三价铬钝化
  • 应用: 液压,一般用途, General Purpose

完整的产品说明

4200 系列快换阴接头承压 (液压) 可达3000 psi,能与1/2" 的 8010 系列阳接头 (符合 ISO5675标准,Pioneer公头) 以及4000 系列阳接头 (3/8") 配合连接。
派克4200 系列是双截止形式阀芯,1/2"的能与 5001-4 以及 5006-4 拉断型管夹配合使用。该系列快换阴接头的设计是推动式连接,推拉式拉断套筒。当快换接头使用管夹或者隔板形式安装时,它是用于拉断应用的理想选择。该系列阴接头有锥阀或者球阀形式可供选择。

技术参数:
• 本体尺寸范围:3/8” & 1/2”
• 材料:碳钢
• 尾端连接形式:NPTF 内螺纹,ORB 内螺纹
• 密封可选:丁腈橡胶, EPR, 氟橡胶,氯丁橡胶

市场:
• 农机
• 行走机械
• 建筑

特点/优点:
• 单手推动式连接操作
• 推-拉拉断式套筒能够允许母头断开连接,以符合某些应用的拉断需求
• 锥阀或者球阀形式
• 关键部件经过淬火处理,具有耐用性
• 1/2" 能与 Pioneer 公头形式 (符合 ISO5675 标准) 通用连接

应用范围:
• 液压装载机
• 附加液压回路
• 拉断应用
• 液压工具
• 拖拉机/行走机械

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 连接螺纹尺寸(英寸) 阀形式
4250-3P 3/8 - 18 Poppet
4250-4 1/2 - 14 Ball
4250-4P 1/2 - 14 Poppet
4250-15 3/4 - 16 Ball
4250-15P 3/4 - 16 Poppet

687890
687539