8010系列阳接头承压(液压)可达3000 psi,与本体尺寸为1/2"的以下系列阴接头可配合使用:4000系列,4200系列,5000系列,8200系列,9200系列,并且可与其他符合ISO 5675标准的阳接头进行互换使用。派克8010系列阳接头有球阀,锥阀以及带压力释放器(可在背压下进行连接)几种阀芯形式可选择。 这些形式的接头都符合农机行业通用阳接头结构设计标准,我们通常称为Pioneer系列阳接头。
技术参数:
• 本体尺寸:1/2”
• 可选材料:碳钢
• 阀芯形式:球阀,锥阀,带压力释放器的锥阀(DC)
• 尾端连接形式:NPTF内螺纹,ORB内螺纹,BSPP内螺纹 • 锥阀的密封可选,丁腈橡胶,EPR,氟橡胶,氯丁橡胶
市场:
• 农机设备
• 工业液压
• 建筑机械
特征/优点:
• 可与符合ISO 5675标准的其他快换接头进行互换
• 阀芯类型可选项包括,球阀形式,锥阀形式,以及在背压下连接的锥阀形式(DC)。
• 锁紧钢珠经过硬化处理,从而增加了其耐磨性能,提升了耐久性能的表现,以及防磨损。
• 隔离阀以及截流阀能够防止流体逆流,从而稳定了性能表现
• 背压释放阀能够在阴接头端承受系统压力或者阳接头端承受背压(可高达3000 psi)的情况下连接 应用:
• 拖拉机属具
• 农机设备
• 液压装载机
• 液压回路增加元件
• 液压工具
• 农机/工程机械属具