先锋9200 系列快换阴接头 - 适合农机应用,采用手柄锁紧,可在压力下进行连接,符合ISO 5675标准 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

连接螺纹尺寸(英寸)

安装位

套管类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
先锋9200 系列快换阴接头 -  适合农机应用,采用手柄锁紧,可在压力下进行连接,符合ISO 5675标准 先锋9200 系列快换阴接头 -  适合农机应用,采用手柄锁紧,可在压力下进行连接,符合ISO 5675标准

先锋9200 系列快换阴接头 - 适合农机应用,采用手柄锁紧,可在压力下进行连接,符合ISO 5675标准

派克优质的农机快换接头,使用拉杆能够轻松的打开以及关闭阀芯,因此能在压力下进行连接操作。该系列阴接头的阀芯,能够在拉断情况下进行自动关闭。

技术规格:

  • 最大运行压力: 3000 psi, 207 bar
  • 应用: Hydraulic, Ag Equipment, Agriculture Equipment
  • 交换式: ISO 5675
  • 结构材料: Steel
  • 最高运行温度: 121 °C, 250 °F
  • 配件连接类型: Female Thread
  • 真空额定压力: No
  • 主体尺寸: 1/2 inch
  • 流速: 12 gal/min
  • 密封材料: 丁腈橡胶
  • 介质: 液压
  • 半联轴器: 阴接头
  • 最低运行温度: -40 °F
  • 阀门类型: 锥阀
  • 锁具类型: 锁止钢球
  • 螺纹尺寸: 内螺纹
  • 连接类型: NPTF, UNF, UNF
  • 符合规格: ISO 5675, ISO 7241-B, ISO 7241-B
  • 镀层类型: 镀锌,白色三价铬钝化
  • 品牌: Pioneer

完整的产品说明

9200 系列 Pioneer 快换阴接头,承压(液压)可达3000 psi,是一款优质的带压连接型快换阴接头,能与8010 系列阳接头(符合IS05675,Pioneer结构阳接头)进行配合连接。

派克9200 系列是一款双截止类型,拉杆操作,能够在压力下进行连接的快换接头。当阳接头或者阴接头处于压力情况下时,该系列阴接头能够允许在零压力下进行连接以及断开。该系列快换的拉杆,使用凸轮锁,能够使阴接头与阳接头的阀芯同时打开或者关闭。当阀芯“关闭”,阴接头端流体被截止,能够允许简便地进行连接以及断开操作。当阀芯“打开”,这时候阀芯位置被锁定,防逆流,不受液压系统峰值冲击影响。当快换收到拉断作用,意外断开时,阀芯会自动关闭。

9200系列 Pioneer 拉杆型快换,目前供货范围为1/2",拉杆方向可选择右侧或者左侧两种方式。红色手柄指示右手操作,黄色手柄指示左手操作。该系列阴接头能与9006-4双拉断型管夹兼容,也可以作为9500 系列套件,包括2个阴接头,1个管夹以及防尘帽进行购买。

技术特点:
• 尺寸范围:1/2”
• 材料:碳钢
• 尾端连接:NPTF 内螺纹,UNF 内螺纹
• 密封可选:丁腈橡胶,乙丙橡胶,氟橡胶,氯丁橡胶
• -320形式套筒弹簧的连接力较小,当不使用管夹进行装配时,能够简单地进行连接
• -334形式能与1/4" 符合 ISO 7241-B 的阳接头进行连接

市场:
• 农机
• 工程机械
• 工业

特点/优点:
• 当管路中有压力时,能够以很小的力进行连接以及断开
• 拉杆能将阀芯锁定在打开位置,不受压力冲击的影响,并防逆流影响
• 拉杆能将阀芯锁定在关闭位置,从而在管路中带压情况下能够方便地进行连接以及断开
• 右手操作以及左手操作的拉杆,能够使用颜色条进行识别,从而能够方便的确认是往上还是往下打开管路
• 当发生拉断情况时,快换接头会自动地断开,并且阀芯也会自动地关闭
• 能与符合IS0 5675,Pioneer结构阳接头配合连接
• 该系列能从功能上代替1个双截止快换接头以及2个高压球阀的作用。

应用:
• 拖拉机以及工程机械属具
• 需要拉断功能的农机属具
• 工业液压
• 不推荐用于气体或者压缩空气介质

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 连接螺纹尺寸(英寸) 安装位 套管类型
9250-4-320 1/2 - 14 Left hand – yellow grip Manual push pull sleeve with lower sleeve spring force
9250-6-320 9/16 - 18 Left hand – yellow grip Manual push pull sleeve with lower sleeve spring force
9250-15-320 3/4 - 16 Left hand – yellow grip Manual push pull sleeve with lower sleeve spring force
9250-16-320 7/8 - 14 Left hand – yellow grip Manual push pull sleeve with lower sleeve spring force
9250-334 9/16 - 18 Left hand – yellow grip Manual push pull sleeve
9250-4L 1/2 - 14 Left hand – yellow grip Manual push pull sleeve
9250-4R 1/2 - 14 Right hand – red grip Manual push pull sleeve
9250-15L 3/4 - 16 Left hand – yellow grip Manual push pull sleeve
9250-15R 3/4 - 16 Right hand – red grip Manual push pull sleeve
9250-16L 7/8 - 14 Left hand – no grip Manual push pull sleeve
9250-16L-YE 7/8 - 14 Left hand – yellow grip Manual push pull sleeve
9250-16R 7/8 - 14 Right hand – no grip Manual push pull sleeve
9250-16R-RE 7/8 - 14 Right hand – red grip Manual push pull sleeve

687890
687539