农业拖拉机用内置组合模块,带Pioneer手柄调节快换接头和防尘外罩 - 9500系列组合模块 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

套件类型

连接螺纹尺寸(英寸)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
农业拖拉机用内置组合模块,带Pioneer手柄调节快换接头和防尘外罩 - 9500系列组合模块 农业拖拉机用内置组合模块,带Pioneer手柄调节快换接头和防尘外罩 - 9500系列组合模块 农业拖拉机用内置组合模块,带Pioneer手柄调节快换接头和防尘外罩 - 9500系列组合模块 农业拖拉机用内置组合模块,带Pioneer手柄调节快换接头和防尘外罩 - 9500系列组合模块

农业拖拉机用内置组合模块,带Pioneer手柄调节快换接头和防尘外罩 - 9500系列组合模块

Pioneer农机用快换接头 - 内置组合模块带自动防尘外罩,含两个优质、可带压连接的9250系列手柄调节快换接头。该模块的供货形式包括部分装配好或者完全装配好、可直接安装使用这两种形式。

技术规格:

  • 兼容联轴器: 9250 Lever Coupler
  • 包括附件: Mounting clamp and protective housing
  • 主体尺寸: 1/2 inch
  • 套件类型: Clamp and Housing Kit
  • 半联轴器: 阴接头
  • 最大运行压力: 3000 psi
  • 螺纹尺寸: 母头
  • 套管类型: 推拉式连接及断开
  • 品牌: Pioneer

完整的产品说明

Pioneer 9500系列农机用内置组合快换模块包含两个9250系列优质且可带压连接的快换接头、组合模块装置以及防尘外罩。该模块的供货形式包括部分组装或者预装配可直接安装使用这两种形式。

派克的9200系列是双截止、手柄调节、可带压连接的快换接头,可与8010系列阳接头(IS0 5675标准,Pioneer全球通用型阳接头)配合连接使用。该快换接头允许在阴接头和阳接头单向或者双向带压的应用下完成与零压力一样的连接和断开,同时,其手柄操作装置还可以将阴阳接头阀芯锁定在开启或者关闭的位置。“关闭”流量即意味着将阴接头的阀芯闭合,此时可非常简单地连接和断开快换接头。当手柄装置将阀芯锁定在“开启”位置时,以防流量回流,且不会受液压流量冲击的影响。当快换意外断开或者脱离时,阀芯会自动关闭。
换及防尘外罩均有颜色作为标识,可以很简单地区分压力管路和回油管路。

Pioneer 9500系列内置组合模块包含:
• (1) 9250手柄调节快换 - 右手方向,红色手柄
• (1) 9250手柄调节快换 - 左手方向,黄色手柄
• (1) 9006-4组合模块装置
• (1) 9507-4-1H自动防尘外罩

市场:
• 农用机械
• 行走农田设备

特征/优势:
• 组合模块采用碳钢固定杆及重载压铸本体支架,安全地固定住快换接头
• 防尘外罩的盖子带颜色标识以区分管路,且可在快换断开后自动闭合,以防灰尘轻易地进入管路系统
• 即使在管路带压的情况下,该快换也可以很小的装配力完成连接和断开。
• 手柄操作装置将阀芯锁定在“开启”位置时,以防流量回流,且不会受液压流量冲击的影响。
• 手柄操作装置将阀芯锁定在“关闭”位置时,意味着将阴接头的阀芯闭合,即使在带压情况下也可以非常简单地连接和断开快换接头。
• 右手指向和左手指向的手柄带颜色标识,可以很简单地区分压力管路和回油管路。
• 当管路受到一定拉力时,快换会自动断开,且阀芯会自动关闭。
• 可与符合ISO 5675标准的Pioneer全球通用型阳接头配合连接使用(不包含在模块里)

应用:
• 拖拉机和行走设备属具
• 农用机械属具等需要拉断装置的应用
•不推荐用于气体或者可压缩的介质

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 套件类型 连接螺纹尺寸(英寸)
9500-4 Unassembled 1/2 - 14 NPTF
9500-16 Unassembled 7/8 - 14 ORB
9502-4 Assembled 1/2 - 14 NPTF

687890
687539