先锋5000系列快换阴接头 - 采用螺纹耦合锁紧,可在压力下进行连接,符合ISO 5675标准 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

连接螺纹尺寸(英寸)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
先锋5000系列快换阴接头 - 采用螺纹耦合锁紧,可在压力下进行连接,符合ISO 5675标准

先锋5000系列快换阴接头 - 采用螺纹耦合锁紧,可在压力下进行连接,符合ISO 5675标准

派克螺纹快换连接器系列,能在压力下连接,是流体管路需要在压力下进行连接时的一种经济型的解决方案。该系列快换连接器,需要使用特殊工具,来打开连接中的快换阀芯。

技术规格:

  • 最大运行压力: 2500 psi, 172 bar
  • 应用: Hydraulic, connect under pressure, Connect Under Pressure, 能在高压液压下进行连接
  • 品牌: Parker
  • 交换式: ISO 5675
  • 最高运行温度: 121 °C, 250 °F
  • 结构材料: Steel
  • 配件连接类型: Female Thread
  • 真空额定压力: No
  • 主体尺寸: 1/2 inch
  • 流速: 12 gal/min
  • 密封材料: 丁腈橡胶
  • 介质: 液压
  • 半联轴器: 阴接头
  • 最低运行温度: -40 °F
  • 阀门类型: 钢珠
  • 套管类型: 操作手册
  • 锁具类型: 锁止钢球
  • 螺纹尺寸: 内螺纹
  • 连接类型: NPTF
  • 符合规格: ISO 5675
  • 镀层类型: 镀锌,白色三价铬钝化

完整的产品说明

5000 系列快换阴接头,承压(液压)可达2500 psi,能与 8010系列阳接头(符合ISO5675,Pioneer 系列阳接头设计)进行配合连接。

派克5000系列是一款手动的螺纹连接型快换阴接头,使用工具,能够在压力下进行连接。当快换的阴接头与阳接头进行连接后,阀芯仍然是关闭的状态,继续拧紧阴接头上的螺纹,阀芯才会被打开,这时候套筒在该位置进行锁定。松开螺纹,阀芯会被关闭,并且阴接头的套筒缩回,阳接头得以释放。

该系列经济型碳钢快换阴接头,目前可供货尺寸,1/2",压力可达 2500 psi。

技术特点:
• 尺寸范围:1/2”
• 材质:碳钢
• 尾端连接:NPTF 内螺纹
• 密封选择:丁腈橡胶,乙丙橡胶,氟橡胶,氯丁橡胶

市场:
• 农业
• 液压设备

特点/优点:
• 能与Pioneer系列阳接头(8010系列),或者其他符合 ISO 5675 系列的阳接头进行互换连接。
• 一款经济型快换接头,能够使用工具手动地在带压管路下进行连接。

应用:
• 农机设备和属具
• 润滑系统
• 液压工具

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 连接螺纹尺寸(英寸)
5050-4 1/2 - 14

687890
687539