BGT 系列油箱顶置过滤器可选多种端口,其介质流向从内向外流动。铸铝材质的过滤器头部具有紧凑的外形,其重量更轻,适用于客户更小尺寸的需求。即使在旁通期间,磁性预过滤也能够去除铁粒子,这能延长滤芯的使用寿命。
BGT 系列过滤器具有派克特有的磁性预过滤滤芯核,其可以从滤芯的上游流体中收集铁磁颗粒。这一特性能保护昂贵的设备免于增加的磨损和故障,能保证流体在离开过滤器时尽可能纯净,因此仅凭这一特性就可以每年节省数百美元。即使由于冷启动而在旁通期间,含铁污染物也能被磁芯收集,这是对任何流体动力系统都非常重要的特性。
流体从内向外的流过滤芯,把颗粒物收集到滤芯内部。这消除了更换滤芯期间的污染物回流。清洁的流体通过扩散器返回油箱,这能防止产生气泡。
使用正版的派克BGT 系列油箱顶置过滤器更换滤芯能够保证派克过滤器的过滤质量。而使用未知介质质量的滤芯可能会在最初节约成本,但由于需要更频繁的更换滤芯并可能导致系统停机,会增加整体使用的总成本。请通过购买正版派克更换滤芯来保护您的投资。
有多种过滤尺寸可供选择,过滤精度有(2, 5, 10, 以及 20)微米可供选择。这些更换滤芯能确保派克过滤器知名的过滤质量。如需订购,请参阅 “如何订购” 部分或联系派克代表。