SNAPP™ 一次性燃油滤清器/水分离器 - Racor | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

应用案例

介质

配置

碗类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
SNAPP™ 一次性燃油滤清器/水分离器 - Racor

SNAPP™ 一次性燃油滤清器/水分离器 - Racor

SNAPP™ 船用发动机移动燃油滤清器/水分离器是一种紧凑型快速服务过滤器,具有优良的过滤能力。

技术规格:

  • 产品序列: 一次性FF / WS和替换滤芯, SNAPP™
  • 品牌: Racor
  • 与流体类型共同使用: 柴油或汽油
  • 安装类型: 过滤器总装可提供不锈钢或黑色涂层钢支架。
  • 连接尺寸: 3/8" 快接

完整的产品说明

SNAPP™一次性船用,发动机和移动式燃油滤清器/水分离器    

SNAPP™一次性燃油滤清器/水分离器是一种紧凑,快速服务过滤器,具有优良的过滤能力。支架系统和快速连接接头使得滤芯更换变得简单并且无需工具。只有四英寸宽,并拥有2“ 2-1 / 2英寸的螺栓间距,SNAPP™过滤器和支架可以随时替代现有的过滤器或安装底座。                                                                                                               

为汽油流量高达40 gph(151 lph)和柴油流量高达26 gph(98 lph)的发动机设计,SNAPP™过滤器安装在油箱和发动机之间的燃油管路中。过滤器实际上可以“卡接”到供货中所包括的粉末喷涂钢支架或不锈钢支架。 附带的快速连接配件可用于快速连接到燃油管路。通过简单地翻转支架中的SNAPP™过滤器,可以根据需要定位入口和出口端口。SNAPP ™燃油滤清器配有内置Aquabloc®介质,可提供更高的污染物和除水性能。    

典型的小型发动机过滤器使用旋接式滤芯,需要带式扳手进行维护,并且可能难以在狭窄的空间中进行操作。SNAPP™过滤器仅需要2.5“的前部间隙进行维修,并且不需要工具。如要更换过滤器,简单地挤压快速释放配件卡舌,取出旧过滤器并导入新的过滤器(从旧过滤器的出口到新过滤器的进口),然后重新连接燃油管路,并将新过滤器“卡接”到支架中。    

SNAPP™过滤器外壳是一体式高强度尼龙结构,配有安装的粉末涂层或不锈钢安装支架,可抵御多种环境腐蚀。透明收集碗可以一目了然的检查燃油质量, 而通过自主排水功能,可以轻松清除收集的水。



如何选择:     

•“使用案例”:对于新安装选择首次安装套件(包括支架和快速连接配件)进行,或选择替换滤芯; (卡接到现有的支架)。

•“介质”:选择要求的微米级别Aquabloc®介质。如果过滤器是燃油到达发动机前的最终过滤器,则选择2微米。如果过滤器是另一个过滤器的预过滤器,则选择10或30微米。30 微米过滤器可以持续更长时间,但允许更多的污染物到达最终过滤器。

另一个考虑因素是汽油系统的流量。为了保持高除水效率,额定的汽油流动能力是基于所选的介质微米级别:                                                 

汽油中使用的“2”微米单元额定值为40 gph(151 lph),

汽油中使用的10微米单元额定值为34 gph(129 lph),

汽油中使用的30微米单元额定值为26 gph(98 lpm)。

不同介质微米级别的柴油系统的额定值为26 gph(98 lpm)。

•选择“配置”:在“First Fit(首次安装)”的情况下,“白色机体和不锈钢支架”是海洋和潮湿环境的理想选择。“黑色和粉末涂层钢支架”适用于天气保护的安装位置。 在“替换过滤器”的情况下,黑色或白色版本可以互换使用。             •选择“碗型”:自主排放选项用于排放过滤器更换之间积聚的任何水和污染物。另一种选择是没有排水的碗,您仍然可以通过以下操作从没有排水的过滤器中将水排出:将其从支架上取下断开接头,并倒置过滤器,让收集的水从入口排出。

如何运行:            

Aquabloc®介质长期以来一直是Racor过滤性能的核心。燃料中99%的游离水都被经过复合介质所阻挡,并在这种复合介质中聚集成更大的液体,落入透明收集碗中。 高达99%的污垢和锈蚀颗粒被大面积的介质表面积捕获,从而获得优异的燃油喷射系统保护。Aquabloc®介质是高级纤维素与工程纤维的混合物,经过处理以排斥水分。滤芯可提供“2”,10或30微米的额定值,并与柴油,B-20生物燃料,汽油和E10燃料兼容。SNAPP™过滤器的易用性,加上其卓越的过滤功能,使其成为需要强大保护的小型发动机的理想解决方案。                                              

特点:

•安装方便

•适用于不同发动机应用的一体式,高性能燃油滤清器/水分离器

•重型耐腐蚀高强度尼龙结构

•耐腐蚀,不锈钢或涂层钢安装支架

•通用支架可容纳2“至2.5”螺栓间距

•尺寸3.8“× 4.1”× 7.8“ - 维护仅需2.5”的前置空间

•包括两个包括3/8“软管的直接快速连接阳接头。

•汽油的流速可大至40 gph(151 lph)(使用“2”微米介质),柴油为26 gph(98 lpm)的。

•Aquabloc®介质采用“2”,10或30微米等级

•99%的水和污染物处理效率

•透明收集碗,带有自动排水(可选封闭碗)

•兼容E10汽油,柴油,B20生物柴油

•额定值高达50 psi的压力峰值

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 应用案例 介质 配置 碗类型
23299-10 First Fit 10 Micron Rated (34 gph gasoline/26 gph diesel) White Body and Stainless Steel Bracket With Self Vent Drain

687890
687630