支架 (欧洲) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

附件类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
支架 (欧洲) 支架 (欧洲) 支架 (欧洲) 支架 (欧洲)

支架 (欧洲)

派克蓄能器安装支架用于快捷安装蓄能器,有碳钢和不锈钢材质可选。

技术规格:

  • 产品序列: 托架
  • 结构材料:
  • 宽度: 130, 210, 260, 475, 165, 216, 240 mm
  • 重量: 0.8, 1.5, 2.9, 30, 2.5, 6, 7 kg
  • 产品类型: CE89, CE108, CE159A, CE300, CE108, CE159A, CE300
  • 设计因素: 形状A,形状B,形状C, Shape B, Shape C
  • 安装孔直径: 2, 4, 4

完整的产品说明

蓄能器支架设计用于安全可靠地支撑垂直位置的蓄能器。它们可用于所有蓄能器(气囊,活塞,水压等)型号的重量和尺寸,可用于具有保护涂层的恶劣环境。根据蓄能器计算的行李重量。

托架配有橡胶缓冲带,用于保护外壳和保护涂层,并避免振动。不锈钢也有支架。

已经包括了部件号的选择,但是请联系我们获取更多选项。本页包含的部件号的所有尺寸和技术信息均包含在“累加器目录”中,可从“产品支持”选项卡下载。

市场:
• 工业
• 机械
• 能量
• 加工
• 油和气
• 防守
• 可再生
• 海洋
• 采矿
• 自然资源
• HVAC

特点与优势:
• 设计安全,并可靠地支撑垂直位置的蓄能器。
• 适用于所有蓄能器(气囊,活塞,水龙头等)和类型的各种尺寸。
• 防护涂料可用于满足敌对环境的材料。
• 除了支架,我们建议使用蓄能器夹子来固定蓄能器。

应用
• 农业设备
• 建筑设备
• 林业
• 搬运 / 起重机
• 风能
• 液压动力单元
• 润滑系统
• 发电
• 能量传输与分配
• 防守
• 空气和燃气压缩机
• 测试台
• 娱乐自动化
• 成型
• 塑料压力机
• 压铸
• 车辆装配设施
• 机械工具
• 海洋
• O & G

有关更多信息,请下载我们的累加器目录或联系您当地的派克销售公司。

原名为 Olaer 和 Olaer Fawcett Christie。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 附件类型
20151903620 Suitable for 1 - 5 Litre Accumulators
20118703620 Suitable for 4, 6 & 10 Litre EHV Accumulators
20109003620 Suitable for 10 - 50 Litre EHV Accumulators less than 550 bar
20150800100 Suitable for 100 - 200 Litre EHV Accumulators

687890
687940