充氮装置(欧洲) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

软管类型

连接类型

压力范围(bar)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
充氮装置(欧洲)

充氮装置(欧洲)

派克充氮装置是对市场上可用的大多数液压蓄能器进行检查,调整或填充氮气的不可或缺的工具。

技术规格:

  • 产品序列: 充氮装置
  • 产品类型: VGU和通用充电套件
  • 包装类型: 塑胶手提箱
  • 压力表类型: 高达1000bar bar

完整的产品说明

派克充氮装置已经对市场上大多数液压蓄能器进行检查,调整或填充氮气(N2)的不可或缺的工具。

派克充氮装置提供在塑料手提箱中,以增加保护和便携性。该套件包括不同的蓄电池连接适配器,可根据国家和氮气瓶设计而有所不同。

提供许多选择,包括:压力表,适配器,连接器和特殊氮气软管。

我们已经添加了少量零件号码,有关更多选项或更多信息,请下载累加器目录或联系您当地的派克销售公司。我们的许多配件也在产品手册中详细介绍。

原名为 Olaer 和 Fawcett Christie 液压。

市场:
• 工业
• 手机
• 能量
• 加工
• HVAC
• 防守
• 可再生
• 海洋
• 采矿
• 油和气
• 铁路

特点与优势:
• 选件包括不同的压力范围,适配器和连接器,以适应市场上常用的蓄能器。
• 提供泡沫填充塑料手提箱,增加保护和便携性。
• 用于控制和调整蓄能器中氮预充电的完整套件。
• 提供蓄电池维护的安全解决方案

应用:
• 液压应用
• 农业设备
• 建筑设备
• 林业
• 搬运/起重机
• 卡车
• 风能
• 液压动力单元
• 润滑系统
• 发电
• 能量传输与分配
• 防守
• 空气和燃气压缩机
• 测试台
• 娱乐自动化
• 成型
• 塑料压力机
• 维护

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 软管类型 连接类型 压力范围(bar)
20214122823 TS2: Dimension connection gas bottle 21,8 x 1,814 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 0-250
20214122833 TS3: Dimension connection gas bottle 24,32 W14 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 0-250
20214139823 TS2: Dimension connection gas bottle 21,8 x 1,814 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 0-400
20214139833 TS3: Dimension connection gas bottle 24,32 W14 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 0-400
20214139883 TS8: Dimension connection gas bottle 0,860 BSW 14 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 0-400
20214139893 TS9: Dimension connection gas bottle 24,32 W 14 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 0-400
10691-02 Connection for UK bottle G1/4" 0-25
10691-03 Connection for UK bottle G1/4" 0-60
10691-04 Connection for UK bottle G1/4" 0-160
10691-05 Connection for UK bottle G1/4" 0-250
10691-07 Connection for UK bottle G1/4" 0-400
10690-02 No bottle adaptor - 1/4"BSP female swivel G1/4" 0-25
10690-03 No bottle adaptor - 1/4"BSP female swivel G1/4" 0-60
10690-04 No bottle adaptor - 1/4"BSP female swivel G1/4" 0-160
10690-05 No bottle adaptor - 1/4"BSP female swivel G1/4" 0-250
10690-07 No bottle adaptor - 1/4"BSP female swivel G1/4" 0-400
10692-10 No bottle adaptor - 1/4"BSP female swivel G1/4" 0-690
20214122883 TS8: Dimension connection gas bottle 0,860 BSW 14 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 0-250
20214122893 TS9: Dimension connection gas bottle 24,32 W 14 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 0-250
20270749929 TS2: Dimension connection gas bottle 21,8 x 1,814 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28x1.5, M16x200, M16x150, 3/4"BSP HEX 0-400
20270749939 TS3: Dimension connection gas bottle 24,32 W14 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28x1.5, M16x200, M16x150, 3/4"BSP HEX 0-400
20270749989 TS8: Dimension connection gas bottle 0,860 BSW 14 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28x1.5, M16x200, M16x150, 3/4"BSP HEX 0-400
20270749999 TS9: Dimension connection gas bottle 24,32 W 14 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28x1.5, M16x200, M16x150, 3/4"BSP HEX 0-400

687890
687940