夹 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

直径(毫米)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
夹 夹

派克Olaer夹具设计允许快速方便地安装液压蓄能器。可以使用碳和不锈钢。

技术规格:

  • 产品类型:
  • 结构材料: 不锈钢,碳钢, Carbon Steel
  • 设计因素: A,B,C,D,E, B, C, D, E
  • 重量: 0.59 - 2 kg

完整的产品说明

派克夹具设计用于安全稳定地支撑垂直或水平位置的蓄能器。它们可用于各种蓄能器型号的重量和尺寸(包括气囊,活塞,隔板,水压蓄能器),可用于具有保护涂层的恶劣环境。

夹具配有橡胶垫带,用于保护外壳和保护涂层。

市场:
• 工业
• 手机
• 能量
• 加工
• 油和气
• 防守
• 可再生
• 海洋
• 采矿
• 铁路

特点与优势:
• 设计安全稳定地支持垂直或水平位置的蓄能器。
• 可用于恶劣环境的保护涂层。
• 适用于不同蓄电池类型的各种尺寸。
• 派克Olaer蓄能器夹具配有橡胶垫,可有效减少外壳上的振动和磨损。
• 除了夹具之外,我们建议使用蓄能器支架来支撑垂直安装的蓄能器的蓄能器重量。

应用:
• 农业设备
•  建筑设备
• 林业
• 搬运/起重机
• 卡车
• 风能
• 液压动力单元
• 润滑系统
• 发电
• 能量传输与分配
• 防守
• 空气和燃气压缩机
• 测试台
• 娱乐自动化
• 成型
• 塑料压力机
• 压铸
• 车辆装配设施
• 机械工具

有关更多信息,请下载累加器目录或联系您当地的派克销售公司。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 直径(毫米)
20149203625 54 - 56
20250803648 87 - 97
20250903648 99 - 109
20251003648 112 - 124
20251103648 128 - 138
20251203648 146 - 157
20259003648 155 - 165
20251303648 166 - 176
20243203625 178 - 184
20251403648 215 - 219
20251503648 215 - 226
20127403625 363.5 - 368

687890
687940