皮囊式蓄能器 - 高压 (EHV系列)(欧洲) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
皮囊式蓄能器 - 高压 (EHV系列)(欧洲)

皮囊式蓄能器 - 高压 (EHV系列)(欧洲)

为高压液压系统设计,EHV气囊蓄能器采用碳钢和不锈钢 (70 至 690 bar,0.2 至 57 升),还可提供带法兰SAE流体端口和高流量的选项。

技术规格:

  • 产品序列: EHV, EHVF, EHV-DA, EHVF, EHV-DA
  • 产品类型: 高达 690 bar 的范围
  • 气体体积: 0.17 到 51 L
  • 阀体材料: 碳钢外壳和流体端口,不锈钢外壳和流体端口, Stainless Steel (Shell and Fluidport)
  • 与流体类型共同使用: 第 2 组
  • 最大流速: 120 到 1200 L/min
  • 最低运行温度: 从 -6 °C
  • 最高运行温度: 80 °C
  • 重量: 2.5 到 318 kg
  • 高度: 268 到 2072 mm
  • 直径: 58, 91, 116, 122, 170, 226, 228, 267, 223 mm
  • 行业: 工业, 能源, 海洋与移动, Energy, Marine, Mobile
  • 包括附件: 夹具, 支架, 起吊眼, 修理包, Brackets, Lifting Eye, Repair Kits
  • 应用: 爆炸成型、机加工、能源储能、挤压, Machine Tooling, Energy Storage, Presses

完整的产品说明

EHV蓄能器为压力下的能量储存提供了可靠,高效的解决方案。利用综合工具和资源,包括应用数据库,CAD / CAM,有限元分析,可靠性研究和模拟,我们优化了蓄能器的设计和性能。派克Olaer蓄能器适用于超过35个国家(欧洲所有液压蓄能器均为CE标志),可满足广泛的国际和行业认证。

EHV系列气囊蓄能器具有O形环密封流体端口和7/8" UNF气体连接作为标准配置,但其他选项也可用。

严格的产品测试和持续的产品开发有助于确保我们的液压蓄能器以最佳效率运行,并可在最苛刻的环境中运行.Parker蓄电池附件如安全块,爆破片和永久充电套件可以帮助安全和安全运行任何液压系统中的蓄能器。

除了我们的标准气囊和低温弹性体气囊选项外,派克还开发了新的超长寿命 (XL) 橡胶混合物气囊,其渗透率比标准混合物气囊低50%,在相同的应用中,使用寿命是市场上任何其他可用气囊的两倍。 XL气囊混合器具有较高的机械阻力,并具有更高的可靠性,因此非常适合高性能应用。 XL气囊的独特设计可以增加您的系统正常的运行时间,并减少计划外维护,节省您的时间和资金。

Parker Olaer开发了非常复杂的模拟软件,以优化液压蓄能器的尺寸建议。您可以从“产品支持”选项卡下载累加器尺寸调整软件。

市场:
• 工业
• 防守
• 再生能源
• 海洋
• 采矿
• 手机
• 油和气
• 加工
• 铁路


特点与优势:
• 广泛的国际和行业批准(PED 2014/68 / EU,EN 14359,ATEX,ASME VIII div 1,SELO,CRN,AS1210,NR13,CUTR,DNV,BV Marine,ABS和GL)
• 严格的产品测试和持续的产品开发
• 适用于各种液压系统的大量材料和配件。
• 派克奥勒公司提供丰富的产品知识和经验,使我们能够提供一流的技术支持和客户服务。

应用:
• 液压动力单元
• 船舶起重机
• 风力发电机
• 塑料压力机
• 模具机
• 建筑/移动车辆
• 机械工具

功能:
液压蓄能器是液压回路最佳运行的重要组成部分。蓄能器:

• 能量储存: 节省能源,无需损失,并在需要时重新分配,从而降低安装功率。

• 压力补偿: 从泵或其他部件吸收压力尖峰以控制液压回路中的压力和流量。

• 音量控制: 吸收由闭合液压回路引起的温度变化引起的流体体积变化,并保持额定压力。

• 应急能源储存: 如果主能源发生故障,这些蓄能器可以提供足够的能量来完成操作或实现全液压循环。

• 液压弹簧/减震器:气囊可以充当气弹簧,可以抑制起重车辆(例如叉车)的液压系统的冲击和振动,并保持负载在气弹簧上的实际悬架。

我们已经包含了少量零件号,请下载EHV 蓄能器手册以获取更多信息或者联系当地的派克销售公司。

以前品牌为Olaer。

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687940