EHP活塞式蓄能器采用碳钢和不锈钢制造,可提供多种孔径和认证。适用于工业应用(150和350 bar/ 80至540mm范围内的标准尺寸)。
EHP活塞式蓄能器系列可提供250 bar至3,000 bar的压力,任何容积可达1350升。
派克 Olaer开发了非常复杂的模拟软件,以优化液压蓄能器的尺寸建议。您可以从“产品支持”选项卡下载累加器尺寸调整软件。
主要市场:
• 工业
• 机械
• 再生能源
• 发电
• 油气
• 海洋
特点与优势:
• 标准温度范围为 -15°C至100°C,也可生产活塞式蓄能器,工作温度范围为 -40°C至150°C。超出该范围的温度可以符合特定应用。
• 广泛的国际认证和材料可用于获得您的活塞式蓄能器适用于即使是恶劣的环境和强大的应用场合。超声波清洗部件;管式洗涤槽,直径可达4米,直径750毫米。
• 派克活塞式蓄能器可以根据您的指定标准进行设计和制造,因此可以符合您可能遇到的空间限制。对于不同的应用和恶劣环境,可以提供不同的设计,材料和涂层。可以采用广泛的连接端口选择以符合您的要求。
• 专业的技术团队使用由计算程序驱动的新3D SolidWorks和Autodesk Inventor软件(与EN14359,ASME VIII,Selo,NR13,CUTR,DNV GL,ABS和PD5500相连),以减少设计时间并提供技术客户支持。
应用:
• 工业机床
• 采矿
• 压铸和压机
• 再生能源
• 风力
功能:
液压蓄能器是液压回路理想运行的重要组成部分。蓄能器:
• 能量储存: 节省能源,无需损失,并在需要时重新分配,从而降低安装功率。
• 压力补偿: 从执行器,泵,外力或其他部件吸收压力尖峰,以控制液压回路中的冲击,压力和流量。
• 音量控制: 在闭合的液压回路中由温度或高度变化引起的流体体积变化的补偿并保持额定压力。
• 应急能量储存: 如果主能源发生故障,这些蓄能器可以提供足够的能量来完成操作,获得安全或实现全液压循环。
• 液压缓冲: 活塞蓄能器可以作为气压弹簧来抑制液压系统的冲击,噪音和振动。
我们已经包含了少量零件号,请下载更多信息的EHP活塞式蓄能器小册子或者联系当地的派克销售公司。
派克提供全系列蓄电池附件和维护设备,包括安全块,充电器,支架和夹具,适配器和密封件以及活塞位置指示器,爆破片,保险丝。
派克EHP系列以前的品牌为 Olaer,Oiltech 和 Fawcett Christie。