2380N/2388N系列水冲洗软管 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

软管内径(英寸)

盖颜色

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
2380N/2388N系列水冲洗软管

2380N/2388N系列水冲洗软管

派克的2380N/2388N水冲洗软管的工作压力高达18,000 psi(1200 bar),是去除污垢和油漆的理想选择。

技术规格:

  • 最低运行温度: -40 °C, -40 °F
  • 设计因素: 2.5
  • 盖颜色: Blue, Green, Red, Yellow
  • 介质: Chemicals, Water
  • 符合规格: DIN 1829-2
  • 兼容配件: BS Series, KY Series, NX Series
  • 重量: 0.30 to 0.80 kg/m, 0.20 to 0.54 lb/ft
  • 最高运行温度: 158 °F, 70 °C
  • 内径: 5/16 to 1/2 inch, 6.4 to 12.7 mm
  • 最大运行压力: 910 to 1280 bar, 91.0 to 128.0 MPa, 13200 to 18560 psi
  • 应用: High Pressure Hydraulics, Waterblasting
  • 软管加固材料: 2 Closed Spirals and 2 Open Spirals of High Tensile Steel Wire
  • 软管内管材料: Polyamide (PA)
  • 盖材料: Polyurethane
  • 最小弯曲半径: 1-1/2 to 4-1/2 inch, 40 to 120 mm
  • 尺寸: -4 to -8
  • 外径: 0.530 inch, 0.620 inch, 0.910 inch, 13.4 to 23 mm

完整的产品说明

派克的2380N和2388N软管专为高压水冲洗应用而开发,可承受高达18,000 psi(1,200 bar)的压力。它们都可选TOUGHJACKET™(TJ)耐磨外层,以替代厚重的PVC外层,TJ外层的耐磨性比PVC外层高16%(参见TOUGHJACKET系列)。此外,它们还在软管外层和增强层之间额外增加了ColorGard™带颜色的警示层,便于操作员轻松查看芯管磨蚀状况,以提高产品检查效率并缩短计划外的停机时间。在柔韧性要求很高的地方,这些软管通常可替代钢管使用。市场:• 水冲洗/水射流 •工程施工 • 要求压力为14,000 psi或更高的工业市场。特点/优势:• 工作压力高达18,000 psi • 与一根同样20米长的橡胶软管总成相比,其重量要轻35% • 抗扭结性好 • 紧凑型结构设计(比同类软管小20%),便于管理且节省空间 • 可在柔韧性要求高的地方替代钢管使用 • 符合DIN EN 1829-2标准 • 可选用TOUGHJACKET™耐磨外层设计,以替代厚重的PVC外层,且耐磨性要高16% • ColorGard™警示层技术可提高操作和应用的可靠性和安全性:• 水冲洗设备 • 工业清洗 技术规格:• 芯管:聚酰胺 • 增强层:两层高强度钢丝缠绕层 • 外层:聚氨酯(另外也可提供TPU TOUGHJACKET外层) • 标准颜色:黄色、绿色、红色 • 温度范围:+14°F至+158°F

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 软管内径(英寸) 盖颜色
2380N-05V06W 5/16 Yellow
2388N-04V13W 1/4 Green
2388N-04V14W 1/4 Red
2388N-04V14 1/4 Red
2380N-04V66 1/4 Green
2380N-05V03W 5/16 Green
2388N-08V13 1/2 Green

687890
687563