2440N系列超高压水冲洗软管 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

软管内径(英寸)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
2440N系列超高压水冲洗软管

2440N系列超高压水冲洗软管

派克2440N水射流软管的工作压力高达20,000 psi(1400 bar),是水力清拆应用的理想选择。

技术规格:

  • 最低运行温度: -40 °C, -40 °F
  • 设计因素: 2.5
  • 盖颜色: Blue, Yellow
  • 介质: Chemicals, Water
  • 符合规格: DIN 1829-2
  • 兼容配件: LX Series
  • 重量: 0.31 to 1.21 kg/m, 0.21 to 0.81 lb/ft
  • 最高运行温度: 212 °F, 100 °C
  • 内径: 1/4 to 1 inch, 6.4 to 25.4 mm
  • 最大运行压力: 900 to 1400 bar, 13050 to 20300 psi
  • 应用: Construction Equipment, Hydrodemolition, Industrial Cleaning, Shipbuilding, Waterblasting
  • 软管内管材料: Polyamide (PA)
  • 盖材料: Polyamide (PA)
  • 最小弯曲半径: 6-1/8 to 11-3/4 inch, 155 to 300 mm
  • 软管加固材料: 4 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire
  • 外径: 0.510 inch, 0.770 inch, 0.890 inch, 1.130 inch, 1.190 inch, 1.460 inch, 13 to 37.2 mm

完整的产品说明

派克2440N软管是为高压水射流应用而开发的,可承受高达20,000 psi(1,400 bar)的压力。可提供TOUGHJACKET外层,无需笨重的PVC护套,并且耐磨性比PVC高16%(参见TOUGHJACKET系列)。它们还具有内置的ColorGard™防护层,便于操作员轻松查看外层磨损情况,从而提高产品检查效率,减少意外停机时间。在柔韧性要求更高的应用中,这些软管通常可取代钢管使用。市场:• 水射流/水切割 • 水力清拆 • 建筑 • 要求14,000 psi或更高压力的工业市场 特点/优势:• 工作压力高达20,000 psi • 体积膨胀低 • 紧凑的设计(比同类软管小20%),便于搬运且不占空间 • 可在柔韧性要求高的地方替代钢管 • 符合DIN EN 1829-2标准 • 可提供TOUGHJACKET外层,无需笨重的PVC护套,并且磨性比PVG高16% • 采用ColorGard™技术,使操作更加稳定和安全 应用:• 水力清拆 • 水射流清洗设备 • 工业清洗 技术规格:• 芯管:聚酰胺 • 增强:四层高强度钢丝缠绕 • 外层:聚酰胺(可提供TPU TOUGHJACKET外层) • 标准颜色:黄色、蓝色 • 温度范围:+ 14°F至+ 158°F

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 软管内径(英寸)
2440N-04V32 1/4
2440N-06V32 3/8
2440N-08V32 1/2
2440N-12V36 3/4
2440N-16V36 1

687890
687563