压力/真空安全阀 - H1 / HM1系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
压力/真空安全阀 - H1 / HM1系列 压力/真空安全阀 - H1 / HM1系列

压力/真空安全阀 - H1 / HM1系列

派克压力 / 真空溢流阀用于高压水箱,由于保持了水箱的正压,并过滤掉进入的空气,从而有效降低了泵产生气蚀。

技术规格:

  • 与流体类型共同使用: Hydraulic
  • 最大运行压力: 60 psi
  • 过滤器类型: 青铜,10μ
  • 最高运行温度: -40 °F
  • 启动类型: Mechanical
  • 最低运行温度: 250 °F
  • 压力控制范围: 5 to 50 psi
  • 最大流速: N/A gal/min
  • 真空泄压压力: 0.3 psi
  • 密封材料: Elastomeric
  • 阀体材料: Steel

完整的产品说明

H1 - HM1 系列压力/真空安全阀用于保持液压油箱中的正压力。紧凑型尺寸,可重复使用的青铜过滤器和大流量特性使得该阀成为受欢迎的选择。HM1型提供与H1系列具有相同的特点和特性,可选配手动过载功能。此功能允许操作人员在打开储罐进行重新灌装,检查或维修之前释放储罐压力。H1 - HM1系列有多种安全压力设置,范围从5 psi 到 50 psi (以5psi为增量),并且真空安全压力设定为0.3 psi。

技术特征:
• 安全压力设定选项(psi):5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
• 真空安全压力设定(psi):0.3
• 过滤器:10微米,名义
• 过滤器类型:青铜 - 可重复使用
• 螺纹尺寸:3/8", 1/2", 3/4", 1"
• 端口:外管螺纹,端面O形圈密封 - SAE螺纹
• HM1版本:手动卸压按钮

市场:
• 普通液压
• 工业
• 建筑
• 农业

特点/优点:
• 将两个阀和一个过滤器的功能结合在一个单元中
• 青铜过滤器可以方便地拆除清洗和重复使用
• 大流量
• 多种安全压力设置
• HM1有一个手动卸压按钮

应用:
• 液压油箱和储液罐

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687539