PV系列压力/真空切换阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
PV系列压力/真空切换阀

PV系列压力/真空切换阀

派克压力 / 真空溢流阀用于高压水箱,由于保持了水箱的正压,并过滤掉进入的空气,从而有效降低了泵产生气蚀。

技术规格:

  • 真空泄压压力: 0.3 psi
  • 最大运行压力: 30 psi
  • 压力控制范围: 5 to 30 psi
  • 最高运行温度: -40 °F
  • 阀体材料: Steel
  • 最低运行温度: 250 °F
  • 密封材料: Elastomeric
  • 最大流速: N/A gal/min
  • 过滤器类型: 可弃一次性, 10μ
  • 启动类型: Mechanical
  • 与流体类型共同使用: Hydraulic

完整的产品说明

派克PV系列压力 / 真空溢流阀用于保持液压油箱正压。过滤面积大,是在污染严重的环境中使用的理想选择,可滤掉进入的空气从而减少泵产生的气蚀。油箱的卡口型式是可选的,其允许此溢流阀安装在油箱的灌油口,从而省去了一个溢流阀油口。因此这个阀也又是灌油口盖的作用。PV系列阀的溢流压力可设置在0.35-2 bar之间(每次0.35 bar的增量),而真空溢流也可设置在0.02 bar。

技术特点:
• 溢流压力设置(bar): 0.35, 0.7, 1.05, 1.4, 1.75, 2.1。
• 真空溢流压力设置(bar): 0.02
• 过滤器: 10μ,额定(1550 cm²)。
• 过滤器类型: 现场可更换,汽车类
• 螺纹尺寸: 1 /2" , 3/4"
• 端部接口: 外管螺纹,O形圈突台-SAE螺纹
• 安装选项: 油箱卡口安装,带灌油口

市场:
• 通用于各种液压场合
• 工业
• 农业

特点/优点:
• 整结合了两个阀与一个过滤器的功能,合并在一个单元中
• 是易于更换一次性的用于汽车方面的过滤器
• 非常适用于严重污染的环境中使用的大型过滤器
• 油箱卡口式允许阀安装在油箱灌油口,省去了一个额外的油口还可以将此阀作为灌油口盖

应用场合:
• 液压油箱与油罐

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687539