Filters, Chokes and Braking Resistors - for use with Parker Servo Drives | #IND2


LOADING IMAGES
IND2

Filters, Chokes and Braking Resistors - for use with Parker Servo Drives | #IND2

Motor output chokes provide disturbance suppression and will be required if the motor cables are >20m long for a Compax3 servo system.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Motor Output Choke
  • Serie compatible: SLVDN
  • Aplicación: For motor cable lengths exceeding 35m
  • Accesorios disponibles: IND2 : 1.6 mH / 12 A
  • Marca: Parker
  • División: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
  • Tipo de productos: IND2 : Motor Output Choke - 1.6 mH / 12 A, Servo Drive Accessory
  • Tecnología: Electromechanical
  • Estilo de productos: Motor Output Choke
  • Número de modelo: IND2 : 1.6 mH / 12 A
  • Serie compatible: SLVD-N
  • Para su uso con: For motor cable lengths exceeding 35m

Información del artículo

Motor output chokes provide disturbance suppression and will be required if the motor cables are >20m long for a Compax3 servo system.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
A87859